Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2311 Tool steel

Designation

DIN:40 CrMnMo 7
AFNOR:40 CMD 8
UNI:35 CrMo 8 KU
AISI:P20

Chemical composition:

C0.40
Si0.40
Mn1.50
Cr1.90
Mo0.20

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

35 W/m K


Character:

alloyed and pre-toughened tool steel, especially suitable for polishing and nitriding; high dimensional stability

Application:

cavity plates, inserts and high-tensile machine parts


Treatment by

possible:
Etching, EDM

Polishing:
excellent polishing; for higher surface requirements we recommend steel for through hardening

Nitriding:
increases the steel's wear resistance

Hard chroming:
particularly increases the steel's wear resistance and corrosion resistance


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Nitriding:
Before nitriding, stress-relief annealing is recommended at 580 °C. (Meusburger standard)

Hard chroming:
After the hard chroming the mould must be annealed about 3 to 4 hours at 180 °C to avoid brittle fractures from hydrogen.

Hardening:
840 to 860 °C

Cooling:
to 180 °C/220 °C in oil/hot bath, then in air to about 100 °C obtainable hardness: 52 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

Annealing graph:


Technical tip:

  • Core strength decreases with increasing plate thickness ⇒ for thickness >300, 1.2738 is recommended.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2311

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual