Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Basi portastampo trancia-piegatrici SB

Vi offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.

Bordo di allineamento

consente un allineamento rapido e preciso della piastra sulla macchina di lavorazione.

Protezione antirotazione (solo per il tipo SBP)

garantisce un montaggio corretto della parte superiore e inferiore, grazie ai due diametri diversi degli elementi di guida

Filettature di fissaggio nelle piastre

per un semplice montaggio delle maniglie a ponte, dei golfari maschio e dei distanziatori

Foro di areazione

garantisce la fuoriuscita controllata dell’aria in caso di utilizzo di guide di scorrimento

 

Tipi di basi portastampo trancia-piegatrici SB

Per far fronte alle vostre necessità, offriamo due tipi diversi di basi portastampo trancia-piegatrici SB. Qui sotto potete trovare maggiori informazioni riguardo le due diverse varianti e gli elementi di guida compatibili.

SBH con fresatura di alloggiamento

Si presta in maniera ottimale per prototipi e piccole serie.

Maggiori informazioni

SBP con premilamiera

Per l’utilizzo in caso di pezzi molto precisi e grandi quantità.

Maggiori informazioni

Assistente per basi portastampo trancia-piegatrici SB

Con soli pochi clic potete comporre un portastampo finito, trovare un ausilio per la selezione dell’accessorio di montaggio idoneo e molto altro ancora. Il nostro comodo assistente di montaggio per le basi portastampo trancia-piegatrici è presente sia nel webshop che nello shop offline.


 

Assistente per le basi portastampo trancia-piegatrici SB
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione