Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Punzoni spallati per tranciatura

I punzoni spallati per tranciatura della Meusburger offrono numerose possibilità di configurare il profilo del punzone a seconda delle esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diversi materiali e forme della testa, così come diversi rivestimenti.

Cinque profili diversi

È possibile scegliere tra cinque profili diversi: tondo spallato, con foro lungo, rettangolare, esagonale e tondo piatto. In alternativa, è possibile selezionare una protezione antirotazione sulla testa a 0° o 90° rispetto al profilo.

Diversi materiali e forme della testa

Al fine di soddisfare le numerose esigenze durante la scelta del materiale dei punzoni spallati per tranciatura, offriamo i punzoni nei materiali 1.3343 (HSS) e 1.3344 (PM23). I punzoni per tranciatura sono disponibili opzionalmente con teste cilindriche, coniche o a collo di trombone. Determinanti per la scelta della forma corretta della testa sono, tra l’altro, il fabbisogno di spazio della testa e la forza di estrazione durante il processo di tranciatura. Inoltre, la nostra gamma comprende anche punzoni per tranciatura a cambio rapido.

Vai ai prodotti

Lunghezze speciali su richiesta del cliente

Oltre alla lunghezza standard, vi offriamo anche lunghezze speciali su richiesta. I punzoni da taglio vengono accorciati precisamente alla lunghezza desiderata, con una tolleranza di +0,02/0.

Rivestimenti per una lunga durata

Con i rivestimenti TiN, AlCrN e DLC, grazie all'usura abrasiva e adesiva molto ridotta, è possibile ottenere una durata notevolmente più lunga. Inoltre, il rivestimento porta ad un’attenuazione delle forze di arretramento e di tranciatura grazie alla riduzione del coefficiente di attrito.

TiN
  • Marca: Balinit® A TOP
  • Colore del rivestimento: Giallo dorato
  • Durezza del rivestimento HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
  • Coefficiente di attrito: ≈0.6
  • Spessore dello strato: ≈1.3 - 4.0 μm
  • Punzone per trancia:
    1.3343 HSS (ca. 64 HRC)
  • Pezzo da lavorare:
    Piastra in acciaio C22 (≈ 1.0577)
    Spessore: 1.25 mm
  • Parametri di processo:
    520 colpi/min.
    Profondità: 2 mm
AlCrN
  • Marca: Balinit® ALCRONA PRO TOP
  • Colore del rivestimento: Grigio chiaro
  • Durezza del rivestimento HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
  • Coefficiente di attrito: ≈0.35
  • Spessore dello strato: ≈1.2 - 2.5 μm
  • Punzone per trancia:
    1.3344 PM (64 HRC)
  • Pezzo da lavorare:
    Piastra in acciaio C22 (≈ 1.0577)
    Spessore 1.25 mm
  • Parametri di processo: 
    125 colpi / min.
DLC
  • Brand: BalinitR TRITON
  • Coating procedure: PACVD
  • Coating colour: black grey
  • Coating hardness: ≈2500 HV
  • Coefficient of friction: 0.1 - 0.2
  • Coating thickness: ≈2 μm

The DLC coating is ideal for stamping non-ferrous metals.

Progettazione individuale tramite il configuratore per punzoni per tranciatura

Con il configuratore per i punzoni per tranciatura vi offriamo la possibilità di configurare personalmente i vostri punzoni in modo semplice e veloce. La Meusburger offre il configuratore nello shop online e offline. Per prima cosa vengono selezionati la forma della testa, il materiale e il rivestimento così come il profilo desiderato con eventuali eiettori e protezione antirotazione. Infine è possibile selezionare il diametro e la lunghezza e inserire le dimensioni della geometria del tagliente e la lunghezza del tagliente. In questo modo, con pochi clic, potrete configurare i punzoni secondo le vostre esigenze e esportare il punzone come componente completamente configurato nel sistema CAD.

La produzione interna garantisce tempi di consegna più brevi

Al fine di garantire la massima precisione nel processo di tranciatura, i punzoni vengono realizzati con tolleranze ristrette. Grazie alla produzione interna tramite una rettificatrice cilindrica automatica, la Meusburger garantisce tempi di consegna molto brevi. In magazzino è disponibile inoltre una vasta gamma di punzoni spallati tondi per tranciatura.

Il nostro servizio di consegna

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione