Fünf verschiedene Konturen
Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Konturen: rund abgesetzt, Langloch-, Rechteck-, Sechseck- sowie Rundflachkontur. Optional kann auch eine Verdrehsicherung am Kopf mit 0° oder 90° zur Kontur gewählt werden.
Unterschiedliche Materialien und Kopfformen
Um unterschiedlichen Bedürfnissen bei der Auswahl vom Material des Schneidstempels gerecht zu werden, bieten wir die abgesetzten Schneidstempel in den Materialien 1.3343 (HSS) und 1.3344 (PM23) an. Die Schneidstempel sind wahlweise mit zylindrischer, kegeliger sowie Posaunenhals-Kopfform erhältlich. Ausschlaggebend für die Auswahl der richtigen Kopfform sind unter anderem der Platzbedarf des Kopfs und die Rückzugskräfte beim Stanzvorgang. Zusätzlich stehen Ihnen Schnellwechsel-Schneidstempel zur Auswahl.
Sonderlängen nach Kundenwunsch
Neben den Standardlängen bieten wir Ihnen auch Sonderlängen nach Kundenwunsch an. Die Schneidstempel werden von uns dann präzise mit einer Toleranz von +0,02/0 auf Ihre Wunschlänge gekürzt.
Beschichtungen für höchste Standzeiten
Mit den TiN-, AlCrN- und DLC-Beschichtungen können durch den stark verringerten abrasiven und adhäsiven Verschleiß wesentlich längere Standzeiten erzielt werden. Zudem bewirkt die Beschichtung eine Verringerung des Reibungskoeffizienten, was wiederum eine Senkung der Stanz- und Rückzugskräfte zur Folge hat.
TiN
AlCrN
DLC
- Marke: BalinitR TRITON
- Beschichtungsverfahren: PACVD
- Schichtfarbe: schwarzgrau
- Schichtharte: ≈2500 HV
- Reibungskoeffizient: 0,1 - 0,2
- Schichtdicke: ≈2 μm
Individuelle Gestaltung über den Schneidstempel-Konfigurator
Mit dem Schneidstempel-Konfigurator bieten wir eine einfache und zeitsparende Möglichkeit, die Schneidstempel individuell zu gestalten. Aufrufbar ist dieser im Webshop und Offline-Shop. Zunächst werden Kopfform, Material und Beschichtung sowie die gewünschte Kontur mit eventuell benötigtem Abdrückstift und Verdrehsicherung ausgewählt. Anschließend können Durchmesser und Gesamtlänge ausgewählt sowie die Maße der Schneidengeometrie und die Schneidenlänge eingegeben werden. So kann der Schneidstempel mit nur wenigen Klicks an die persönlichen Anforderungen angepasst und als fertig konfiguriertes Bauteil in das CAD-System exportiert werden.
Interne Fertigung sorgt für kürzeste Lieferzeiten
Um maximale Präzision im Stanzprozess zu gewährleisten, wird bei uns auf die Fertigung mit engen Toleranzen höchsten Wert gelegt. Durch die größtenteils interne Herstellung mittels einer automatisierten Rundschleifmaschine werden zudem kürzeste Lieferzeiten garantiert. Außerdem ist ein umfassendes Sortiment an rund abgesetzten Schneidstempeln direkt ab Lager lieferbar.