Unità di centraggio
Le unità di centraggio E 5304 e E 5305 consentono un centraggio esatto della parte inferiore e superiore.
Unità di centraggio, forma A E 5304
- Regolazione esatta dell’altezza grazie alla rondella di aggiustamento
- Protezione ottimale contro l’usura grazie alla versione temprata con ≈ 60 HRC
Unità di centraggio, forma B E 5305
- Regolazione esatta dell’altezza grazie alla rondella di aggiustamento
- Protezione ottimale contro l’usura grazie alla versione temprata con ≈ 60 HRC
- Montaggio salvaspazio grazie agli smussi bilaterali
Elementi di centraggio
Gli elementi di centraggio vengono utilizzati per il posizionamento preciso degli accessori nello stampo. La versione temprata con ≈ 58 HRC offre una protezione ottimale contro l’usura.
Piastre distanziali e distanziatori
La piastra distanziale dentata si presta in modo ideale per la regolazione esatta dell’altezza delle parti inferiori e superiori. L’altezza varia di 0,02 mm per ogni spostamento del dente.
Chiavetta
Le chiavette vengono utilizzate per assorbire le forze trasversali. Pertanto, sono ideali per il supporto e il posizionamento dei componenti degli stampi.