Per garantire la migliore sicurezza possibile, la legge prevede un controllo regolare delle attrezzature di lavoro. Gli elementi di trasporto e i dispositivi di sollevamento come i dispositivi di aggancio e i magneti di sollevamento sono considerati attrezzature di lavoro soggette a ispezione e devono quindi essere ispezionati regolarmente.
Ogni quanto devono essere ispezionate le attrezzature di lavoro pronte per l’utilizzo per il sollevamento di carichi?
- Ispezione annuale
Effettuata da dipendenti competenti e con una formazione adeguata - Ispezione ogni quattro anni
Effettuata da ingegneri civili o da un organismo di controllo omologato
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_FKT_Anschlagmittel_MS.jpg)
Esempi di difetti rilevanti
Documentare i risultati delle ispezioni
Dopo aver effettuato un’ispezione, i risultati devono essere registrati in un rapporto di prova. La difficoltà della documentazione sta nell’assegnare chiaramente i risultati ai rispettivi componenti.
I numeri di serie, i codici di forgiatura o i transponder RFID sono utili per la classificazione.
Classificazione mediante transponder RFID
Tutti gli accessori di sollevamento RUD contrassegnati con RFID sono dotati di transponder RFID corrispondenti, il che consente una classificazione semplice ed esatta dei singoli pezzi.
Utilizzando il lettore RFID THA 90, i codici univoci del chip RFID possono essere letti facilmente, senza la necessità di un ulteriore software.
Le informazioni vengono lette direttamente come testo in tutti i comuni programmi di foglio elettronico e di elaborazione testi, nei browser o in altri campi di testo.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_WB-Hebetechnik-E1273-RFID-Chip_MS.jpg)
Classificazione mediante codici di forgiatura e tappi di marcatura
Se è necessaria un’alternativa più economica rispetto ai transponder RFID, i nostri accessori di sollevamento M sono ideali.
Qui, la classificazione avviene mediante codici di forgiatura e numeri di lotto.
Questo metodo è relativamente dispendioso in termini di tempo e richiede un’esatta documentazione manuale.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_NEW_Hebetechnik-0119_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_MAC_Anschlagmittel-Ringschraube-E1272M_MS.jpg)
Magneti di sollevamento: Classificazione mediante numeri di lotto
I nostri magneti di sollevamento permanente THL 100, per esempio, sono etichettati con un codice numerico che funziona anche come numero di serie.
Questo numero può essere facilmente utilizzato come classificazione univoca per la regolare ispezione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_THL100_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_THL100_INM.png)