Um eine bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten, sieht der Gesetzgeber eine regelmäßige Überprüfung von Arbeitsmitteln vor. Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel wie zum Beispiel Anschlagpunkte und Lasthebemagnete gelten als prüfpflichtige Arbeitsmittel und sind somit regelmäßig zu kontrollieren.
Wie oft müssen verwendungsfertige Arbeitsmittel zum Heben von Lasten geprüft werden?
- Jährliche Prüfung
Durch fachkundige und entsprechend geschulte MitarbeiterInnen - Prüfung alle vier Jahre
Durch ZiviltechnikerInnen oder entsprechend zugelassene Prüfstelle
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_FKT_Anschlagmittel_MS.jpg)
Beispiele für relevante Mängel
Prüfergebnisse dokumentieren
Nach erfolgreicher Prüfung müssen die Prüfergebnisse in einem Prüfbefund festgehalten werden. Die Schwierigkeit bei der Dokumentation liegt darin, die Befunde eindeutig den jeweiligen Bauteilen zuzuordnen.
Hilfestellungen für die Zuordnung bieten Seriennummern, Schmiedecodes oder RFID-Transponder.
Zuordnung über RFID-Transponder
Alle mit RFID gekennzeichneten RUD-Anschlagpunkte sind mit entsprechenden RFID-Transpondern ausgestattet, die eine einfache und exakte Zuordnung der einzelnen Teile ermöglicht.
Mittels des RFID-Readers THA 90 können die eindeutigen Codes des RFID-Chips ganz einfach ohne zusätzliche Softwareausgelesen werden.
Die Informationen werden direkt als Text in alle gängigen Tabellen- und Textverarbeitungsprogramme, Browser oder andere Textfelder eingelesen.
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_WB-Hebetechnik-E1273-RFID-Chip_MS.jpg)
Zuordnung über Schmiedecodes und Markierungsstopfen
Wird eine kostengünstigere Alternative zu den RFID-Transpondern gesucht, bieten sich unsere M-Anschlagpunkte an.
Hier erfolgt die Zuordnung mithilfe von Schmiedecodes und Chargennummern.
Diese Methode ist vergleichsweise zeitintensiv und erfordert eine exakte manuelle Dokumentation.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_NEW_Hebetechnik-0119_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_MAC_Anschlagmittel-Ringschraube-E1272M_MS.jpg)
Lastenhebemagnete: Zuordnung über Chargennummern
Unsere Permanent-Lasthebemagnete THL 100 sind beispielsweise mit einem Zahlencode, der als Seriennummer fungiert, beschriftet.
Diese Nummer kann ganz einfach als eindeutige Zuordnung für die wiederkehrende Prüfung herangezogen werden.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_THL100_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_VAR_THL100_INM.png)