Esta unidad, exclusiva de Meusburger, permite hacer un diagnóstico completo y profesional del estado de las resistencias, los termopares y el cableado de las cámaras calientes. Concebida para satisfacer los requisitos de fabricantes de utillajes y moldes, así como de los departamentos de mantenimiento y asistencia técnica, cuenta con otras interesantes prestaciones:
- Resultado del diagnóstico en archivo PDF que puede guardarse en una memoria USB
- Fácil mantenimiento ya que se puede acceder a los fusibles de las zonas desde el exterior (recambios de fusibles disponibles)
- Eficaz también para calentar y precalentar la cámara caliente en tres modos de funcionamiento: automático, manual y de zona guía
- Manejo sencillo incluso sin conocimientos especializados sobre sistemas eléctricos
Características
- Poco espacio necesario gracias a las reducidas dimensiones de la carcasa
- Transporte cómodo por su peso ligero
- Navegación lógica e intuitiva que no requiere apenas aprendizaje
- Posibilidad de controlar casi todos los distribuidores y las boquillas mediante las salidas de calentamiento de 15 amperios
- Para cada error se muestran al operario todas las posibles causas, así como consejos detallados para resolverlos
Technical specifications
Tensión de alimentación
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Consumo de red
CEE 32 A, 3 m
Manejo y visualización
Pantalla táctil capacitiva de 7" integrada en la parte frontal de la unidad
Entradas de termopares
Termopar Fe/CuNi tipo J (-35...500 °C) con punto de referencia interno
Precisión de la medición: < 1K
Longitud del cable hasta el termopar: < 30 m
Salidas de calentamiento
Número: 12
230 VAC/15 A (3450 W) a temperatura ambiente de 20 °C
230 VAC/14,5 A (3335 W) a 45 °C (reducción de la capacidad del fusible)
Protección por fusibles de acción ultrarrápida FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA tipo 7012540.16 FF)
Longitud del cable hasta las resistencias: < 30 m
Conexión con el molde
Conector macho: Wieland WI 70.300.2440.0 (caja de acoplamiento con sujeciones transversales, inserto de 24 pines, tamaño 24B)
Asignación de pines: conforme al estándar PSG/Meusburger (001)
Medición de la corriente de calefacción
Rango de medición: 0 - 16 A por salida de potencia
Resolución: 0,1 A (precisión: +/- 0,1 A)
Medición de la corriente de fuga
Rango de medición: 0 - 100 mA
Resolución: 1 mA
Puertos
1 puerto USB tipo A (para guardar archivos de MoldCheck o actualizar el firmware)
1 puerto Ethernet RJ45, dirección IP configurable (para mantenimiento/reparación)
Seguridad eléctrica / compatibilidad electromagnética (CEM)
Seguridad para equipos eléctricos EN 61010-1: 2020-03
CEM: emisión de interferencias según EN 61000-6-4, resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
Categoría de sobretensión: II
Clase de protección: I
Tipo de protección: IP20
Temperatura ambiente
En funcionamiento: 0 - 45 °C
De transporte y almacenamiento: -20 - 70 °C
Clase de aplicación climática
Humedad relativa: < 75 % (media anual), sin condensación
Mecánica
Dimensiones: 215 x 260 x 400 (alt. x anch. x prof. en mm)
Peso: 9,8 kg
Descargas
En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.