Questa esclusiva centralina consente una diagnosi completa e professionale dello stato delle resistenze e delle termocoppie, così come del cablaggio di un canale caldo. Il dispositivo, concepito appositamente per soddisfare le esigenze di costruttori stampi, manutenzioni e assistenze, offre ulteriori vantaggi:
- Il risultato diagnostico può essere salvato in formato PDF su una chiavetta USB
- Facile manutenzione, poiché i fusibili a protezione di ciascuna zona sono accessibili dall’esterno (fusibile disponibile come parte di ricambio)
- Può essere inoltre utilizzata per riscaldare e preriscaldare il canale caldo in tre modalità operative (controllata, manuale, guidata)
- Può essere utilizzata anche senza conoscenze elettriche specifiche
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_profiTEMP-TM_INT.png)
Caratteristiche
- Ingombro minimo, grazie alle dimensioni estremamente compatte dell’alloggiamento
- Il peso ridotto consente un comodo trasporto della profiTEMP TM
- La navigazione logica e intuitiva richiede una semplice formazione di base
- Controllo di tutti gli ugelli e distributori, grazie alla potenza massima di 15A per ciascuna zona
- Per ogni errore, l’operatore riceve possibili cause e consigli dettagliati per la correzione
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_F-Elektrokomponenten-profiTEMP-TM_MS.jpg)
Dati tecnici
Alimentazione di rete
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Collegamento alla rete
CEE 32 A, 3m
Funzionamento e visualizzazione
Pannello IPS da 7" capacitivo, integrato nel pannello frontale
Ingressi sensori
Termocoppia Fe/CuNi tipo J (-35...500°C) con misura di riferimento interno
Precisione di misura < 1K
Lunghezza del cavo alla termocoppia < 30m
Uscite di riscaldamento
Quantità: 12
230 VAC/15 A (3450 W) con la temperatura ambientale di 20 °C
230 VAC/14.5 A (3335 W) con la temperatura ambientale di 45 °C (secure derating)
Protezione con fusibili superveloci FF 16 A, 6,3 x 32 mm (tipo SIBA 7012540.16 FF)
Lunghezza del cavo ai riscaldatori < 30m
Collegamento all'utensile
Spina: Wieland WI 70.300.2440.0 (alloggiamento montato in superficie con staffa trasversale, 24 contatti, dimensione 24B
Assegnazione: Meusburger standard (001)
Misurazione della corrente di riscaldamento
Campo di misura da 0 a 16 A per uscita di potenza
Risoluzione 0.1 A (precisione +/- 0.1A)
Misura della corrente di dispersione
Campo di misura 0...100 mA
Risoluzione 1 mA
Interfacce
1 x USB tipo A (per la memorizzazione dei file MoldCheck, aggiornamento del firmware
1 x Ethernet RJ45, indirizzo IP regolabile (per scopi di servizio)
Sicurezza elettrica / EMC
Sicurezza elettrica EN 61010-1: 2020-03
Emissione di interferenze EMC secondo EN 61000-6-4, immunità alle interferenze secondo EN 61000-6-2
Categoria di sovratensione II
Classe di protezione I
Classe di protezione IP20
Temperatura ambiente
Funzionamento 0...45 °C
Trasporto e stoccaggio -20...70 °C
Classe di applicazione climatica
Umidità relativa < 75 % media annua, nessuna condensa
Alloggiamento
Dimensioni: 215 x 260 x 400 (H x L x P in mm)
Peso: 9,8 kg
Download
Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.