Il monougello ad otturazione – il miglior risultato di iniezione.
L’otturatore sul punto di iniezione garantisce i migliori risultati visibili sul pezzo stampato.
Il diametro del punto di iniezione può essere reso relativamente grande e sarà chiuso perfettamente dall’otturatore alla fine del processo di iniezione. In questo modo si evitano testimoni di iniezione o striature sul manufatto stampato.
Un sistema intelligente di pre-centraggio dell’otturatore consente di far penetrare quest’ultimo nel diametro del punto di iniezione con un contatto ridotto. Ciò garantisce una lunga durata con ridotti tempi di manutenzione.
Posizionamento esatto dell’otturatore sino a 0,01 mm
Per posizionare l’otturatore in modo preciso e garantire così un punto di iniezione perfetto, i nostri martinetti sono dotati di una regolazione dell’otturatore integrata. L’otturatore può essere posizionato esattamente a 0,01 mm con un solo giro.
Per trovare l’ugello ad otturazione più adatto alla vostra applicazione, disponiamo di differenti ugelli e tipologie di otturazione:
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali