Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

smartFILL screwed EH 4100

smartFILL screwed EH 4100

Product description

SMARTFILL HOT RUNNER NOZZLE, SCREW-IN TYPE - EASY INSTALLATION

The smartFILL hot runner nozzle, screw-in type is screwed into the hot runner and together they form one unit. This allows easy installation without height adjustment in the injection mould. The ratio of the distance between nozzles to the nozzle length must be taken into account.

LESS TEMPERATURE LOSS, MORE APPLICATIONS

The melt channel geometry and innovative heating technology enable you to process almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

VARIABLE GATE ASSEMBLIES

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types.

COST SAVINGS IN MOULD PROCUREMENT

With the smartFILL series, screw-in type you can define a stepless nozzle length and adapt it exactly to your space requirements.

HOT RUNNER NOZZLE / SPACER SCREWING SET

The hot runner manifold is screwed to the cavity plate with the spacer screwing set. The hot runner nozzle is screwed into the manifold and together they form a unit. This results in the following advantages:

  • Quick and easy installation of the hot runner system
  • No height adjustment necessary
  • Plastic-tight seal between hot runner nozzle and manifold

To the FH-hot runner mould

Informations produits

Téléchargement

Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle