Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Vite Torx® per inserti

WZE 100

Selezione dei prodotti

d2
l
Lavorazione
E
Nm Nm
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
M2 3.3 T 6 E 1 0.7 10 WZE 100/2   x  3,3/T  6 € 36.40
M2.5 5 T 8 E 2 1.2 10 WZE 100/2,5x  5   /T  8 € 36.40
M3.5 7.2 T15 E 3 3.2 10 WZE 100/3,5x  7,2/T15 € 44.50
M3.5 8.6 T15 E 4 3.2 10 WZE 100/3,5x  8,6/T15 € 44.50
M4.5 10.5 T20 E 5 4 10 WZE 100/4,5x10,5/T20 € 44.50
M3 7.3 T10 E 6 2 10 WZE 100/3   x  7,3/T10 € 36.40
M2.2 4.2 7IP E 7 1 10 WZE 100/2,2x  4,2/  7IP € 45.00
M2.5 5 8IP E 8 1.6 10 WZE 100/2,5x  5   /  8IP € 58.00
M2.5 5.6 8IP E 9 1.6 10 WZE 100/2,5x  5,6/  8IP € 58.00
M3.5 8.6 15IP E10 3.2 10 WZE 100/3,5x  8,6/15IP € 45.00
M2.5 7.3 8IP E11 1.6 10 WZE 100/2,5x  7,3/  8IP € 58.00
M2 4.3 6IP E12 0.7 10 WZE 100/2   x  4,3/  6IP € 46.60
M2.2 5 7IP E13 1 10 WZE 100/2,2x  5   /  7IP € 45.00
M2.5 6 8IP E14 1.2 10 WZE 100/2,5x  6   /  8IP € 58.00
M3 7 9IP E15 2.2 10 WZE 100/3   x  7   /  9IP € 44.50
M3.5 8.7 15IP E16 3.2 10 WZE 100/3,5x  8,7/15IP € 44.50
M4.5 10.5 20IP E17 5 10 WZE 100/4,5x10,5/20IP € 44.50
M2.5 5 T 6 E18 0.5 10 WZE 100/2,5x  5   /T  6 € 136.00
M3 6.9 T 8 E19 1 10 WZE 100/3   x  6,9/T  8 € 136.00
M4 8.5 T15 E20 3 10 WZE 100/4   x  8,5/T15 € 136.00
M5 9.1 T20 E21 4 10 WZE 100/5   x  9,1/T20 € 183.00
M5 12.7 T20 E22 5 10 WZE 100/5   x12,7/T20 € 183.00
M5 15.3 T20 E23 5 10 WZE 100/5   x15,3/T20 € 183.00
M6 20.5 T30 E24 8 10 WZE 100/6   x20,5/T30 € 183.00
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione