Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Tornillo Torx® para plaquita intercambiable

WZE 100

Selección de productos

d2
l
Variante
E
Nm Nm
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
M2 3,3 T 6 E 1 0,7 10 WZE 100/2   x  3,3/T  6 36,40 €
M2.5 5 T 8 E 2 1,2 10 WZE 100/2,5x  5   /T  8 36,40 €
M3.5 7,2 T15 E 3 3,2 10 WZE 100/3,5x  7,2/T15 44,50 €
M3.5 8,6 T15 E 4 3,2 10 WZE 100/3,5x  8,6/T15 44,50 €
M4.5 10,5 T20 E 5 4 10 WZE 100/4,5x10,5/T20 44,50 €
M3 7,3 T10 E 6 2 10 WZE 100/3   x  7,3/T10 36,40 €
M2.2 4,2 7IP E 7 1 10 WZE 100/2,2x  4,2/  7IP 45,00 €
M2.5 5 8IP E 8 1,6 10 WZE 100/2,5x  5   /  8IP 58,00 €
M2.5 5,6 8IP E 9 1,6 10 WZE 100/2,5x  5,6/  8IP 58,00 €
M3.5 8,6 15IP E10 3,2 10 WZE 100/3,5x  8,6/15IP 45,00 €
M2.5 7,3 8IP E11 1,6 10 WZE 100/2,5x  7,3/  8IP 58,00 €
M2 4,3 6IP E12 0,7 10 WZE 100/2   x  4,3/  6IP 46,60 €
M2.2 5 7IP E13 1 10 WZE 100/2,2x  5   /  7IP 45,00 €
M2.5 6 8IP E14 1,2 10 WZE 100/2,5x  6   /  8IP 58,00 €
M3 7 9IP E15 2,2 10 WZE 100/3   x  7   /  9IP 44,50 €
M3.5 8,7 15IP E16 3,2 10 WZE 100/3,5x  8,7/15IP 44,50 €
M4.5 10,5 20IP E17 5 10 WZE 100/4,5x10,5/20IP 44,50 €
M2.5 5 T 6 E18 0,5 10 WZE 100/2,5x  5   /T  6 136,00 €
M3 6,9 T 8 E19 1 10 WZE 100/3   x  6,9/T  8 136,00 €
M4 8,5 T15 E20 3 10 WZE 100/4   x  8,5/T15 136,00 €
M5 9,1 T20 E21 4 10 WZE 100/5   x  9,1/T20 183,00 €
M5 12,7 T20 E22 5 10 WZE 100/5   x12,7/T20 183,00 €
M5 15,3 T20 E23 5 10 WZE 100/5   x15,3/T20 183,00 €
M6 20,5 T30 E24 8 10 WZE 100/6   x20,5/T30 183,00 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual