Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Punta abrasiva diamantata, D54

V 72628

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Grana diamantata D54
  • Lega galvanica
  • Asportazione fine

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
r
w °
d1
l1
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 45 1 8 V 72628/ A1/  1,0x  8 € 6.80
Cilindro 3 45 1.5 8 V 72628/ A1/  1,5x  8 € 6.80
Cilindro 3 45 2 8 V 72628/ A1/  2,0x  8 € 6.80
Cilindro 3 45 2.5 8 V 72628/ A1/  2,5x  8 € 6.80
Cilindro 3 45 3 10 V 72628/ A1/  3,0x10 € 6.80
Cilindro 3 45 3.5 10 V 72628/ A1/  3,5x10 € 6.80
Cilindro, fronte tondo 3 45 3 10 V 72628/ A3/  3,0x10 € 6.80
Trapezio 3 45 3 10 V 72628/ E1/  3,0x10 € 6.80
Cono appuntito 3 45 0.3 1.5 12 V 72628/ G3/  1,5x12 € 6.80
Cono appuntito 3 45 0.5 2 12 V 72628/ G3/  2,0x12 € 6.80
Cono appuntito 3 45 0.75 3 14 V 72628/ G3/  3,0x14 € 6.80
Cono appuntito 3 45 7 12 V 72628/ G3/  7,0x12 € 6.80
Cono appuntito 3 45 10 15 V 72628/ G3/10,0x15 € 6.80
Sfera 3 45 1 V 72628/ J1/  1,0 € 6.80
Sfera 3 45 1.5 V 72628/ J1/  1,5 € 6.80
Sfera 3 45 2 V 72628/ J1/  2,0 € 6.80
Sfera 3 45 2.5 V 72628/ J1/  2,5 € 6.80
Sfera 3 45 3 V 72628/ J1/  3,0 € 6.80
Arco appuntito 3 45 2 10 V 72628/ L1/  2,0x10 € 6.80
Arco appuntito 3 45 3 10 V 72628/ L1/  3,0x10 € 6.80
Arco appuntito 3 45 4 10 V 72628/ L1/  4,0x10 € 6.80
Arco appuntito 3 45 3 15 V 72628/ L1/  3,0x15 € 6.80
Fiamma 3 45 3 5 V 72628/ M3/  3,0x  5 € 6.80
Fiamma 3 45 3 6 V 72628/ M3/  3,0x  6 € 6.80
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione