Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Muelas de diamante, D54

V 72628

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Grano de diamante D54
  • Aglomerante galvánico
  • Abrasión muy fina

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
l
r
w °
d1
l1
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 45 1 8 V 72628/ A1/  1,0x  8 6.80 €
Cilindro 3 45 1.5 8 V 72628/ A1/  1,5x  8 6.80 €
Cilindro 3 45 2 8 V 72628/ A1/  2,0x  8 6.80 €
Cilindro 3 45 2.5 8 V 72628/ A1/  2,5x  8 6.80 €
Cilindro 3 45 3 10 V 72628/ A1/  3,0x10 6.80 €
Cilindro 3 45 3.5 10 V 72628/ A1/  3,5x10 6.80 €
Cilindro con extremo redondo 3 45 3 10 V 72628/ A3/  3,0x10 6.80 €
Trapecio 3 45 3 10 V 72628/ E1/  3,0x10 6.80 €
Cono con punta 3 45 0.3 1.5 12 V 72628/ G3/  1,5x12 6.80 €
Cono con punta 3 45 0.5 2 12 V 72628/ G3/  2,0x12 6.80 €
Cono con punta 3 45 0.75 3 14 V 72628/ G3/  3,0x14 6.80 €
Cono con punta 3 45 7 12 V 72628/ G3/  7,0x12 6.80 €
Cono con punta 3 45 10 15 V 72628/ G3/10,0x15 6.80 €
Esfera 3 45 1 V 72628/ J1/  1,0 6.80 €
Esfera 3 45 1.5 V 72628/ J1/  1,5 6.80 €
Esfera 3 45 2 V 72628/ J1/  2,0 6.80 €
Esfera 3 45 2.5 V 72628/ J1/  2,5 6.80 €
Esfera 3 45 3 V 72628/ J1/  3,0 6.80 €
Pino con punta 3 45 2 10 V 72628/ L1/  2,0x10 6.80 €
Pino con punta 3 45 3 10 V 72628/ L1/  3,0x10 6.80 €
Pino con punta 3 45 4 10 V 72628/ L1/  4,0x10 6.80 €
Pino con punta 3 45 3 15 V 72628/ L1/  3,0x15 6.80 €
Llama 3 45 3 5 V 72628/ M3/  3,0x  5 6.80 €
Llama 3 45 3 6 V 72628/ M3/  3,0x  6 6.80 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

desde 7.35 €

desde 4.26 €

desde 31.40 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual