Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Muelas de calidad NDW, dureza media, vástago de 3 mm de diám.

V 72453

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • La gran dureza del aglomerante galvánico garantiza una alta estabilidad de la forma
  • Mezcla de diferentes tipos de óxido de aluminio (marrón, rojo oscuro fino y monocristalino blanco)
  • Capacidad de corte excelente
  • Para trabajar acero para herramientas, así como acero aleado y templado

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
d1
l1
Grano
Unid./unid. embalaje pce.
l
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 3 6 100 10 36 V 72453/ A1/  3x  6/100 18.80 €
Cilindro 3 3 6 100 10 56 V 72453/ A1/  3x  6/100-L 21.20 €
Cilindro 3 4 8 100 10 38 V 72453/ A1/  4x  8/100 18.80 €
Cilindro 3 6 10 100 10 40 V 72453/ A1/  6x10/100 18.80 €
Cilindro 3 6 10 100 10 60 V 72453/ A1/  6x10/100-L 21.50 €
Cilindro 3 8 10 100 10 40 V 72453/ A1/  8x10/100 18.80 €
Cilindro 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A1/10x13/100 18.80 €
Cilindro con extremo redondo 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A3/10x13/100 21.50 €
Esfera 3 4 100 10 34 V 72453/ J1/  4/100 20.50 €
Esfera 3 4 100 10 54 V 72453/ J1/  4/100-L 25.80 €
Esfera 3 6 100 10 36 V 72453/ J1/  6/100 22.20 €
Esfera 3 6 100 10 56 V 72453/ J1/  6/100-L 22.90 €
Esfera 3 8 100 10 38 V 72453/ J1/  8/100 23.90 €
Esfera 3 8 100 10 58 V 72453/ J1/  8/100-L 23.80 €
Pino con punta 3 5 10 100 10 40 V 72453/ L1/  5x10/100 23.80 €
Pino con punta 3 8 10 100 10 40 V 72453/ L1/  8x10/100 23.80 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual