Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Adesivo istantaneo, bassa viscosità

VBC 4M06

Descrizione del prodotto

Adesivo monocomponente fluido per il semplice incollaggio di materiale plastico, di elastomeri e di metalli. L'adesivo istantaneo, privo di solventi, fissa il pezzo incollato in pochi secondi e si indurisce molto velocemente, garantendo una giuntura ad alta tenacità, sottile e con un'elevata stabilità termica.

Vantaggi

  • Pellicola molto sottile, ideale per l'incollaggio di piccole fessure
  • Adesivo altamente resistente con elevata stabilità termica
  • Resistente agli agenti chimici
  • Polimerizzazione rapida

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 20ml 1 VBC 4M06/  1/  20 € 21.70
Flacone 20ml 6 VBC 4M06/  6/  20 € 109.00

Informazioni sui prodotti

Proprietà

VBC 4M06 Valore Procedura di prova
Colore trasparente DIN ISO 2049
Temperatura massima 120 °C      
Base etile-cianoacrilato      
Densità 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini 0.02 mm      
Viscosità 20 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Resistenza alla trazione e al taglio 15-25 N/mm² da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza finale di 20 h da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Tempi di presa di 3-20 s da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza funzionale di 30 min da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione