Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Vteřinové lepidlo, nízká vyskozita

VBC 4M06

Popis produktu

Řídké jednosložkové lepidlo ke snadnému lepení především umělých hmot, elastomerů a kovů. Vteřinové lepidlo bez rozpouštědel fixuje komponenty během několika vteřin a ztvrdne velmi rychle do tenkého, stejně jako vysoce pevného a tepelně odolného spojení.

Výhody

  • Extrémně tenká vrstva lepidla do nejmenších spár
  • Vysoce pevný a tepelně odolný lepený spoj
  • Odolnost proti chemickým vlivům
  • Velmi rychlé tvrdnutí

Zde Vám rádi poskytneme bezpečnostní list.

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Balení
Obsah
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
lahvička 20ml 1 VBC 4M06/  1/  20 21,70 €
lahvička 20ml 6 VBC 4M06/  6/  20 109,00 €

Informace o výrobcích

Vlastnosti

VBC 4M06 Hodnota Zkušební metody
Barva transparentní DIN ISO 2049
Maximální teplota 120 °C      
Báze ethyl cyanoacrylate      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,02 mm      
Viscosity 20 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength 15-25 N/mm² at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength 20 h at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture 3-20 s at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength 30 min at 40 to 60% humidity, on steel

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.

Otevřít PDF

Zde si můžete stáhnout bezpečnostní list k výrobku ve formátu PDF.
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze