L’MTM 1100 è un termometro ad infrarossi di uso universale per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici nel commercio e nell’industria. Grazie al nuovo processore e alla conseguente migliore risoluzione, è ora possibile effettuare misure ancora più precise. A questo punto è possibile misurare la temperatura con una precisione di 0,1°C. La funzione min. / mass. consente di visualizzare e controllare ancora meglio i valori limite dell’ultima misurazione.
Contenuto della confezione
Certificato dello strumento e batteria (9V)
Protocollo di calibrazione
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali