Tapones roscados
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20749_INT.png)
Tapón roscado
E 20749
- Estanqueidad incluso con grandes diferencias de temperatura
- En acero inoxidable, con rosca moleteada y cónica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20767_INT.png)
Tapón roscado
E 20767
- Para una estanqueidad fiable en moldes de fundición
- En acero, con valona y junta de cobre
Refrigeración del núcleo
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21019_INT.png)
Separador
E 21019
- Para separar con facilidad circuitos de regulación de la temperatura
- En acero inoxidable, con rosca moleteada y cónica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21196_INT.png)
Fuente
E 21196
- Ocupa poco espacio, lo que permite distancias mínimas entre las fuentes
- En acero inoxidable, con sección transversal constante
Soluciones de regulación de la temperatura para una mayor seguridad
A partir de los 55 °C de temperatura, los fluidos pueden causar lesiones por escaldadura. Consiga una mayor seguridad en el lugar de trabajo combinando enchufes automáticos y mangueras IsoTemp® resistentes a altas temperaturas.
![Enchufes rápidos de seguridad automáticos Enchufes rápidos de seguridad automáticos](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INT.png)
Enchufes rápidos de seguridad automáticos
Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas - hasta 200 °C
También disponible: manguera resistente a altas temperaturas sin cubierta de silicona E 21872
![Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas - hasta 200 °C Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas - hasta 200 °C](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)