Bouchons filetés
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20749_INT.png)
Bouchon fileté
E 20749
- Étanchéité même en cas de grands écarts de température
- En acier inoxydable avec filetage moleté et conique
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E20767_INT.png)
Bouchon fileté
E 20767
- Pour une étanchéité fiable dans les moules de fonderie sous pression
- En acier avec collerette et anneau en cuivre
Refroidissement de noyau
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21019_INT.png)
Lame de déviation E 21019
- Pour une déviation simple des circuits de régulation
- En acier inoxydable avec filetage moleté et conique
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E21196_INT.png)
Fontaine E 21196
- Très petit espace de montage permettant de réaliser des distances très petites entre les fontaines
- En acier inoxydable sans rétrécissements
Solutions de thermorégulation pour plus de sécurité
Il existe un risque de brûlure à partir d’une température d’eau de 55°C. Garantissez une sécurité accrue avec les coupleurs de sécurité automatique et les tuyaux haute température IsoTemp® parfaitement combinables sur le lieu de travail.
![Coupleur de sécurité automatique Coupleur de sécurité automatique](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INT.png)
Coupleur de sécurité automatique
Tuyau haute température IsoTemp® – jusqu’à 200 °C
Également disponible : Tuyau haute température sans gaine en silicone E 21872
![Tuyau haute température IsoTemp® – jusqu’à 200 °C Tuyau haute température IsoTemp® – jusqu’à 200 °C](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187_INT.png)