Basi portastampo trancia-piegatrici per le presse Bihler
25.06.2019, Stampi per tranciatura
Il fornitore di normalizzati austriaco Meusburger e l'azienda tedesca Bihler, specializzata in macchine trancia-piegatrici, presentano un'assoluta novità sul mercato. Dalla cooperazione tra le due aziende, sono nate le basi portastampo trancia-piegatrici standardizzate, realizzate con i normalizzati della Meusburger per le presse Bihler NC. Le nuove basi portastampo, nelle varianti „con fresatura di alloggiamento" o con „premilamiera", sono disponibili per presse di tranciatura con forze fino a 400 kN e dovrebbero consentire ai clienti della Meusburger e della Bihler un enorme risparmio di tempo e di costi in futuro.
L'azienda tedesca Bihler è il fornitore leader mondiale nel campo della tecnica di punzonatura, piegatura, saldatura e assemblaggio. Il fornitore leader di normalizzati Meusburger e la Bihler godono da anni di un'ottima collaborazione. Sulla base delle esigenze comuni dei clienti, è nata l'idea di creare uno standard per le basi portastampo trancia-piegatrici. L'obiettivo era quello di far risparmiare tempo e costi ai clienti grazie alla standardizzazione delle basi portastampo.
Da piccole serie a grandi quantità
Le nuove basi portastampo trancia-piegatrici SB sono adatte per presse Bihler NC con forze di 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni "SBH con fresatura di alloggiamento" o "SBP con premilamiera". Mentre la variante con la fresatura di alloggiamento viene utilizzata principalmente per prototipi e piccole serie, la variante con premilamiera è ideale per l'utilizzo in caso di pezzi molto precisi e di grandi quantità.
Vantaggi per i clienti
La standardizzazione delle basi portastampo trancia-piegatrici apporta notevoli vantaggi: esse sono notevolmente più economiche e, inoltre, sono immediatamente disponibili a magazzino. Le basi portastampo si distinguono per gli innumerevoli vantaggi: dal bordo di allineamento preciso, alla pratica protezione antirotazione, così come alle utili filettature di fissaggio nelle piastre per maniglie a ponte, golfari maschio e distanziatori, sino ai fori di areazione.
Assistente automatico per le basi portastampo trancia-piegatrici
Per una semplice progettazione, la Meusburger offre l'assistente automatico digitale nel webshop o nella versione offline. Con pochi clic, i clienti possono creare la propria base portastampo finita, ricevere assistenza nella selezione dei componenti adatti e scaricare direttamente i dati CAD.
Pacchetto completo efficiente
Lo sviluppo tecnico e la realizzazione delle basi portastampo trancia-piegatrici della Meusburger, è stato eseguito secondo i parametri fissi della Bihler per garantire un montaggio esatto nelle presse NC. I produttori di pezzi pressopiegati che possiedono una pressa Bihler NC possono ottenere le basi portastampo trancia-piegatrici in modo rapido e semplice tramite la Meusburger. Chiunque prenda in considerazione l'acquisto di una nuova macchina trancia-piegatrice Bihler- Servo tipo RM-NC o GRM-NC con stampo incluso, riceverà un'offerta completa dalla Bihler che comprende la macchina trancia-piegatrice NC con incluse le basi portastampo trancia-piegatrici della Meusburger. A conti fatti, è una collaborazione assolutamente riuscita, con un pacchetto perfettamente completo per i clienti.
Le basi portastampo trancia-piegatrici SBP con premilamiera della Meusburger
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali