Il vostro tappo di chiusura ha delle perdite? Grazie all’esclusiva variante con cono di tenuta, potete evitare tali perdite. Infatti, eliminando il nastro Teflon e grazie alla tenuta immediata dei fori, lo sforzo di montaggio viene ridotto dell’80% rispetto ai prodotti convenzionali.
Notevole risparmio di tempo e perfetta adattabilità
Spesso si perde molto tempo nel sigillare i tappi di chiusura. Utilizzando il tappo di chiusura in plastica della Meusburger, è possibile evitare l’applicazione dispendiosa in termini di tempo del nastro Teflon. Sia in questa fase che durante le manutenzioni, è possibile risparmiare molto tempo, poiché la pulizia dei filetti non è più necessaria. Rispetto ai tappi di chiusura conici, la variante con un cono di tenuta si sigilla perfettamente con lo stampo. Durante la lavorazione, solo lo smusso del filetto risulta essere più grande, evitando così che la vite sporga. Questo non solo è più pratico, ma anche più estetico. Un tappo filettato con collare e rondella di tenuta comporterebbe una lavorazione più onerosa e necessiterebbe maggior spazio. Ciò può essere evitato utilizzando la nostra vite in plastica. Inoltre, la vite può essere facilmente avvitata verso l’interno o verso l’esterno.
Il tappo di chiusura della Meusburger riduce lo sforzo di montaggio dell’80%.
Variante rispettosa dell’ambiente
Il tappo di chiusura della Meusburger è realizzato con il 95% di plastica riciclata ed è in questo modo rispettoso dell’ambiente. È ideale per sigillare fori per mezzi liquidi e gassosi. La vite può essere utilizzata sino a 10 bar di pressione e per temperature sino a 95 °C. La gamma della Meusburger comprende le più diverse misure di filetto, tra cui la M10x1, una delle varianti più comuni.
Il tappo di chiusura con guarnizione conica della Meusburger è realizzato con il 95% di plastica riciclata.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali