Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Bouchon fileté en matière plastique Meusburger E 20760 –
Étanchéité fiable et respect de l’environnement
22.04.2021, Construction de moules
Vous souhaitez garantir un fonctionnement sans fuite de votre circuit de régulation ? C’est possible grâce au nouveau bouchon fileté avec cône d’étanchéité disponible exclusivement chez Meusburger. L’étape de la mise en place du ruban téflon est supprimée, l’étanchéité des circuits de régulation est immédiate. Le temps de montage est réduit de 80% comparé aux produits conventionnels.
Gagnez beaucoup de temps et profitez d’une mise en place parfaite
On perd souvent beaucoup de temps lorsque l’on doit se préoccuper de l’étanchéité des bouchons filetés. La pose fastidieuse d’un ruban d’étanchéité (ruban téflon) peut être évitée par l’utilisation de ce nouveau produit disponible chez Meusburger. On économise du temps non seulement lors de cette étape, mais également lors des maintenances car le nettoyage des filetages et taraudages ne sont plus nécessaires. Lors du perçage du trou de régulation un chanfrein est réalisé, de ce fait, la tête du bouchon est encastrée. Ceci est non seulement plus pratique mais également beaucoup plus esthétique visuellement. Un bouchon fileté avec collerette et joint plat nécessiterait à la fois un temps d’usinage plus long et un besoin d’espace plus important. Ceci est évité en utilisant notre bouchon fileté en matière plastique. De plus, il peut être facilement mis en place ou retiré.
En utilisant le bouchon fileté de Meusburger, le temps de montage est réduit de 80%.
Une solution respectueuse de l’environnement
Le bouchon fileté disponible chez Meusburger est composé à 95% de matériau recyclé, ce qui permet d'économiser de précieuses ressources. Il est idéalement adapté pour l’étanchéité des circuits de régulation et circuits d’air. Ce bouchon peut être utilisé dans des plages allant jusqu'à 10 bars et 95°C. La gamme disponible chez Meusburger comprend les tailles de filetage les plus diverses, notamment M10x1, l’une des variantes les plus courantes.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement