Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Precise temperature control with the profiTEMP IM

13.01.2023, Costruzione stampi

Meusburger has created a new hot runner controller especially for injection moulders. The profiTEMP IM is a compact, handy and powerful hot runner control unit, which features many advantages and easy handling. The device is available from stock at Meusburger.

The profiTEMP IM hot runner controller enables precise temperature control with a short heating phase thanks to a fast control algorithm. Tailored to the requirements of injection moulders, the control unit for 12 control zones also has other advantageous features:

  • Compact and mobile hot runner controller
  • Clear, user-friendly touch screen user interface
  • Internal or USB storage of mould data
  • Can be used anywhere – user interface available in 15 languages
  • Secure operation and simple maintenance after short incorporation phase
  • Retrieval of stored mould data guarantees quick mould changing and prevents errors during input

Customers benefit from the combination of basic and additional innovative functions. Moreover, the surveillance functions guarantee maximum process safety.

Further advantages

  • Real-time detection of plastic leakages
  • Load guard in case of short circuit of heater
  • Choice of 5 operating modes per zone
  • Choice of 4 heating variants
  • Standby and Boost can be activated
  • Password protection for certain settings prevents incorrect operation
  • Secure power limitation prevents mains connection overload

More information on the profiTEMP IM can be found here .

Precise temperature control with the profiTEMP IM

Meusburger’s new profiTEMP IM

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Julia Jakob
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione