Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Meusburger has created a new hot runner controller especially for injection moulders. The profiTEMP IM is a compact, handy and powerful hot runner control unit, which features many advantages and easy handling. The device is available from stock at Meusburger.
The profiTEMP IM hot runner controller enables precise temperature control with a short heating phase thanks to a fast control algorithm. Tailored to the requirements of injection moulders, the control unit for 12 control zones also has other advantageous features:
Compact and mobile hot runner controller
Clear, user-friendly touch screen user interface
Internal or USB storage of mould data
Can be used anywhere – user interface available in 15 languages
Secure operation and simple maintenance after short incorporation phase
Retrieval of stored mould data guarantees quick mould changing and prevents errors during input
Customers benefit from the combination of basic and additional innovative functions. Moreover, the surveillance functions guarantee maximum process safety.
Further advantages
Real-time detection of plastic leakages
Load guard in case of short circuit of heater
Choice of 5 operating modes per zone
Choice of 4 heating variants
Standby and Boost can be activated
Password protection for certain settings prevents incorrect operation
Secure power limitation prevents mains connection overload
More information on the profiTEMP IM can be found here .
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement