Novità alla Meusburger nel settore dei prodotti per l’officina
29.10.2020, Costruzione stampi Stampi per tranciatura
Per poter soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, la gamma di prodotti della Meusburger viene costantemente ampliata, come già avvenuto a metà ottobre per i prodotti per l’officina. Nel settore della rifinitura delle superfici, della tecnica di staffaggio e della tecnica di montaggio sono stati aggiunti nuovi prodotti. Inoltre, abbiamo ampliato anche la vasta gamma di prodotti per l’asportazione truciolo e degli accessori per l’elettroerosione.
Portautensili per frese HWZ
I nuovi portautensili per frese in versione HSK-A 63 e SK 40, offrono la combinazione perfetta tra gli utensili da taglio e la macchina. Essi sono ideali per il serraggio degli utensili di fresatura e foratura della Meusburger. I portautensili per frese sono ormai già da tempo in uso alla Meusburger nella produzione in serie dimostrando la loro qualità e affidabilità dei processi. Perfettamente in linea con la costruzione di stampi e utensili, offriamo un vasto assortimento di prodotti standard, compresi gli accessori, che possono essere forniti a magazzino come consueto. Grazie ai portautensili per frese, la Meusburger è ora un fornitore completo per l’equipaggiamento base delle macchine per utensili nel processo di asportazione truciolo.
Meusburger: il fornitore completo per il processo di asportazione truciolo
Sistema a micromotore M-Line
L’unità di controllo stazionaria GESM 1000 rileva automaticamente il tipo e il numero di giri massimo di tutti i manipoli micromotore M-Line. Il sistema dispone di un display a colori da 4,3” con visualizzazione del numero di giri e del carico. Il numero di giri è a regolazione continua da 1.000 a 80.000 min-1. L’unità di controllo mobile a batteria GESM 1500, invece, consente un utilizzo flessibile e mobile di tutti i manipoli micromotore M-Line. L’elevata capacità della batteria e il numero di giri da 4.000 a 40.000 min-1 consentono le migliori prestazioni. Inoltre sono disponibili sette diversi manipoli compatibili per quasi tutte le applicazioni.
Tronchesina diagonale per plastica V 20435
La tronchesina diagonale per plastica V 20435 con tagliente a 15° è ideale per il taglio a filo della materozza e delle bave nei pezzi di iniezione plastica. Quest’ultima è ora disponibile presso la Meusburger con protezione antiusura nelle lunghezze di 130, 160 e 190 mm.
Novità alla Meusburger nel settore dei prodotti per l’officina
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali