Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Nouveaux produits de Meusburger dans le domaine de l’équipement d'atelier
29.10.2020, Construction de moules Construction d’outils de découpe
Afin de répondre parfaitement aux besoins des clients, la gamme de produits de Meusburger est élargie en permanence - comme cela a été le cas mi-octobre dans le domaine de l’équipement d'atelier. Quelques nouveautés ont été introduites dans les groupes de produits finition de surface, technique de bridage et technique de montage, et la vaste gamme a également été complétée dans les domaines de l’usinage par enlèvement de copeaux et des accessoires pour érosion.
Porte-outils HWZ
Les nouveaux porte-outils dans les versions cône creux HSK-A 63 et cône SK 40 offrent l’interface parfaite entre l’outil de coupe et le centre d’usinage. Ils sont idéalement adaptés pour le bridage des outils de fraisage et de perçage de Meusburger. Les logements d'outil sont utilisés depuis longtemps dans la propre fabrication en série de Meusburger, et ils ont fait leurs preuves grâce à leur sécurité de fonctionnement et leur qualité. Nous proposons une large gamme de produits standard, y compris les accessoires, adaptée à la construction d'outillages et de moules, et disponible sur stock comme d’habitude. Grâce aux logements d'outil, Meusburger peut désormais agir en tant que prestataire complet pour l’équipement d’origine des machines-outils dans le processus d’usinage par enlèvement de copeaux.
Meusburger en tant que prestataire complet dans le processus d’usinage par enlèvement de copeaux
Système micromoteur M-Line
L’unité de commande stationnaire GESM 1000 reconnait automatiquement le type et la vitesse de rotation maximale de toutes les pièces à main micromoteur M-Line. Le système dispose d’un écran couleur 4,3“ avec affichage de la vitesse de rotation et de la charge. Les vitesses de rotation sont réglables en continu de 1 000 à 80 000 min-1. L’unité de commande-accu GESM 1500, en revanche, permet une utilisation flexible et mobile de toutes les pièces à main micromoteur M-Line. La capacité élevée de la batterie et les vitesses de rotation de 4 000 à 40 000 min-1 offrent les meilleures performances. Sept pièces à main différentes sont disponibles pour quasiment chaque utilisation.
Pince coupante pour plastique V 20435
La pince coupante pour plastique V 20435 avec lame de 15° est parfaitement adaptée pour trancher sans débordement les carottes et les bavures des pièces d’injection en matière plastique. Elle est disponible dès à présent chez Meusburger avec protection des lames et dans les longueurs 130, 160 et 190 mm.
Nouveautés pour l’équipement d'atelier chez Meusburger
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement