Meusburger expands its range in the area of gas springs
19.09.2017, Stampi per tranciatura
Meusburger now offers additional gas springs with high initial forces and compact designs. With the corresponding selection guide you can find the appropriate gas spring for your application with just a few clicks. The CAD data is also available for download online.
The standard parts manufacturer Meusburger offers the 'E 6350 Gas spring – Force' with three different initial forces per stroke. The E 6350 is characterised by high initial forces and compact design. The gas springs are provided with coloured rings so that the initial force is easily identified. In addition, the active safety systems protect against overstroke (Over Stroke Active Safety), uncontrolled return (Uncontrolled Speed Active Safety), and overpressure (Over Pressure Active Safety). The 'Gas spring – Force' is available with a large selection of initial forces in small steps for every application. Furthermore the gas springs are designed and manufactured according to the PED directive (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC with modern computer-assisted methods. Find the appropriate gas spring quickly and easily with the selection guide available in the Meusburger web shop and in the offline shop.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali