Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Meusburger expands its range in the area of gas springs
19.09.2017, Fabricación de matrices
Meusburger now offers additional gas springs with high initial forces and compact designs. With the corresponding selection guide you can find the appropriate gas spring for your application with just a few clicks. The CAD data is also available for download online.
The standard parts manufacturer Meusburger offers the 'E 6350 Gas spring – Force' with three different initial forces per stroke. The E 6350 is characterised by high initial forces and compact design. The gas springs are provided with coloured rings so that the initial force is easily identified. In addition, the active safety systems protect against overstroke (Over Stroke Active Safety), uncontrolled return (Uncontrolled Speed Active Safety), and overpressure (Over Pressure Active Safety). The 'Gas spring – Force' is available with a large selection of initial forces in small steps for every application. Furthermore the gas springs are designed and manufactured according to the PED directive (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC with modern computer-assisted methods. Find the appropriate gas spring quickly and easily with the selection guide available in the Meusburger web shop and in the offline shop.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo