La soluzione ideale per il vostro stampaggio a iniezione
11.11.2022, Costruzione stampi
Che si tratti di piastre standard, stampi a carrelli, portastampi intercambiabili o micro stampi, la Meusburger offre una gamma completa di prodotti. I clienti non solo possono approfittare della produzione di acciaio sottoposto a trattamento di distensione, ma anche di una veloce elaborazione dell’ordine, dalla richiesta alla consegna. Tutti i portastampi sono immediatamente disponibili in magazzino. Nell’ultima campagna, mediante tre slogan abbinati a dei brevi video, scoprirete cosa rende così unici i portastampi.
Affidatevi all’esperienza millenaria
Con i portastampi della Meusburger, i clienti possono approfittare di una gamma di prodotti perfettamente coordinati, basata su oltre 55 anni di esperienza. La varietà di prodotti in più di 30 qualità di materiali è stoccata su una superficie equivalente a oltre 2,5 campi di calcio. L’ampio magazzino offre le migliori condizioni per garantire ai nostri clienti una disponibilità continua.
Il miglior pezzo di acciaio
Per assicurarvi delle lavorazioni successive con distorsioni ridotte, la Meusburger sottopone a trattamento termico di distensione persino il miglior materiale grezzo. I continui controlli di qualità nella catena di produzione e le più moderne macchine e attrezzature di prova, garantiscono la massima precisione. I clienti beneficiano di una resistenza costante e di un’omogeneità sino alle fibre (del materiale).
Elaborazione dell’ordine al volo
La Meusburger offre tutto l’occorrente per i portastampi da un’unica fonte. Grazie all’ottimizzazione dei processi di ordinazione, i clienti beneficiano di tempi di reazione brevi e di una rapida elaborazione degli ordini. Equipaggiati con le più moderne tecnologie, gli addetti alle spedizioni della Meusburger sono pronti a trasmettere gli ordini allo speditore nel più breve tempo possibile.
Desiderate maggiori informazioni sui portastampi della Meusburger? Date uno sguardo al nostro sito web. Potrete anche dare un’occhiata ai video della campagna:www.meusburger.com/portastampi
Vasto assortimento – disponibilità continua
L’ampia gamma di portastampi della Meusburger costituisce una base affidabile per la costruzione di stampi e utensili. Gli stampi longitudinali o trasversali F forati sono ideali per portastampi standard precisi e di alta qualità. Nel settore del canale caldo, lo stampo a canale caldo FH rappresenta un ulteriore passo avanti verso la standardizzazione. Esso è composto da un portastampo completo, incluso il sistema a canale caldo, e può essere configurato individualmente con pochi click. Il grande vantaggio per i clienti consiste nel configuratore appositamente sviluppato, che consente un notevole risparmio di tempo e un’elevata trasparenza dei costi.
Oltre alle piastre standard, la Meusburger offre anche stampi a carrelli FB, come migliore e spesso unica possibilità di produrre componenti complicati. Essi sono costituiti da normalizzati precisi e compatibili al 100% con le piastre F. La gamma comprende anche i micro stampi FM pronti per il montaggio, progettati per lo stampaggio ad iniezione e facilmente configurabili ed ordinabili. I portastampi intercambiabili della Meusburger sono la soluzione ideale per la realizzazione rapida ed economica di piccole serie e prototipi. Grazie al sistema intercambiabile speciale con chiavetta di posizionamento, gli inserti possono essere sostituiti in modo semplice, veloce e preciso. I prodotti della Meusburger vengono prodotti al 100% in Austria e sono quindi disponibili a magazzino. E per completare il tutto, il produttore di normalizzati offre una gamma altrettanto vasta di accessori di montaggio, che si adattano in modo ottimale ai portastampi.
I vostri vantaggi
I portastampi della Meusburger offrono numerosi vantaggi:
L’interasse di incolonnamento permette di lavorare i fori di raffreddamento tra i fori di guida e i fori per le viti.
Le piastre di forma con angoli scaricati e bordi di allineamento garantiscono un facile smontaggio delle piastre di forma e un rapido allineamento della piastra sulla macchina di lavoro.
Gli acciai sottoposti a trattamento termico di distensione garantiscono lavorazioni successive con distorsioni ridotte.
Le filettature di fissaggio nei distanziali servono per il semplice smontaggio della piastra di fissaggio insieme ai distanziali.
Gli shop della Meusburger garantiscono un notevole risparmio di tempo, grazie all’assistente per la costruzione di portastampi con calcolo automatico degli accessori di montaggio.
Software & CAD sono disponibili sul nostro sito web con pochi click.
L’ampia gamma di portastampi della Meusburger costituisce una base affidabile per la costruzione di stampi e utensili.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali