La Meusburger è ormai sinonimo di normalizzati. Questo standard è la base per la sostenibilità e il successo economico di un’azienda e i suoi clienti. Tuttavia, se lo standard non è sufficiente, il fornitore di normalizzati offre anche molti componenti in versioni personalizzate.
Così i clienti creano il loro articolo personalizzato
Per prima cosa, è necessario selezionare nello shop online gli articoli desiderati. Utilizzando il display di configurazione, è possibile adattare sistemi di guida, espulsori, distanziali e molti altri normalizzati. Questo può essere facilmente eseguito modificando le dimensioni standard già indicate nei campi bianchi. Dopodiché, i clienti riceveranno un’offerta dal proprio referente dell’ufficio vendite interno. I seguenti prodotti sono disponibili su misura alla Meusburger:
Elementi di guida
Colonna inclinata
Distanziale a grano
Espulsori
Piastre isolanti
Anelli di centraggio
Tubi per alte temperature
Con pochi click alla dimensione desiderata
Indipendentemente dai prodotti che i clienti adattano alle loro esigenze, essi beneficiano di una rapida creazione dell’offerta ed elaborazione degli ordini, oltre che della consueta alta qualità:
Ad esempio, il configuratore per espulsori può essere utilizzato per ordinare espulsori standard nella lunghezza desiderata. Dopo la configurazione, i prezzi e i dati 3D sono immediatamente disponibili. In questo modo, i clienti ricevono la lunghezza desiderata con una tolleranza di 0/+0,02 mm e una visualizzazione diretta del prezzo di vendita. Allo stesso modo, i dati 3D vengono adattati automaticamente alla lunghezza desiderata dell’espulsore.
Le piastre isolanti non solo sono disponibili nella larghezza, nello spessore e nella lunghezza desiderati, ma possono anche essere realizzate a disegno.
Per gli anelli di centraggio, è possibile modificare nello shop online tutte le variabili di disegno specificate, in base alle dimensioni desiderate.
Inoltre, la Meusburger ha il prodotto giusto per svariate applicazioni ad alta temperatura. Oltre agli articoli standard, nello shop online, è possibile ordinare anche i nostri tubi per alte temperature in lunghezze personalizzate.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali