Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Les éléments standards sont le principe fondamental de Meusburger. Ce standard est la base de la durabilité et du succès économique de ses entreprises clients. Toutefois, au cas où le standard ne suffirait pas, le fabricant d’éléments standards propose beaucoup de composants également dans des versions individuelles.
Voici comment les clients configurent leur propre article
D’abord, il faut choisir les articles souhaités dans la boutique. Le masque de configuration permet d’adapter des éléments standards tels que les systèmes de guidage, les éjecteurs, les plots de soutien et beaucoup d’autres. Pour ce faire, il suffit de changer les dimensions du standard indiquées dans les champs blancs. Ensuite, les clients reçoivent une offre de leur interlocuteur du service commercial interne. Meusburger propose une fabrication sur mesure pour les produits suivants :
Éléments de guidage
Doigts de démoulage
Plots de soutien
Éjecteurs
Plaques d’isolation thermique
Rondelles de centrage
Tuyaux haute température
En quelques clics vers la dimension souhaitée
Quels que soient les produits que les clients adaptent à leurs exigences, ils profitent d’une création d’offres et d’un traitement de commandes rapides ainsi que d’une qualité toujours élevée :
Le configurateur d’éjecteurs, par exemple, permet de commander des éjecteurs standards dans la longueur souhaitée. Après la configuration, le prix ainsi que les données 3D sont immédiatement disponibles. La longueur souhaitée est affichée avec une tolérance de 0/+0,02 mm, et le prix de vente est aussi directement visible pour les clients. De même, les données 3D sont automatiquement adaptées à la longueur d’éjecteur souhaitée.
Quant aux plaques d’isolation thermique, il n’est pas seulement possible d’indiquer la largeur, la longueur et l’épaisseur souhaitées, mais aussi de les faire fabriquer selon plan.
Pour les rondelles de centrage, la boutique permet de remplacer toutes les variables du plan avec les dimensions souhaitées.
Finalement, Meusburger propose aussi les produits appropriés pour une multitude d’applications haute température. À part les articles standards, les tuyaux haute température peuvent également être commandés dans des longueurs individuelles dans la boutique.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement