Abbiamo ampliato ancora una volta la nostra offerta di barre aggiungendo oltre 5.000 nuove dimensioni alla nostra gamma. Per esempio, potete trovare le nostre barre tonde NR in lunghezze da 16 a 1500 mm e le barre standard N nelle dimensioni di 800 x 1200 mm. Date uno sguardo a tutte le nuove dimensioni!
BARRE TONDE NR
Materiale tondo per svariati utilizzi nel campo della costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature. Il diametro è tornito o rettificato a seconda del materiale, la lunghezza è segata.
Con le nostre barre normalizzate, create le condizioni ideali per i vostri progetti futuri. Larghezza e lunghezza sono segate con sovrametallo, lo spessore è rettificato planetare.
We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali