We have expanded our range of bars once again and added more than 5,000 new sizes to our range. For example, our NR-Round bars are now available in lengths from 16 to 1500 mm and the N-Standard bars in dimensions up to 800 x 1200 mm. Get an overview of the new sizes here.
NR-ROUND BARS
Round material for various applications in die and mould making and machine and jig construction. The diameter is peeled or ground (depending on material), and the length is sawn.
Create the best conditions for your future projects with our universally usable standard bars. The width and length are sawn with allowance, and the thickness is segment ground.
We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.