Vantaggi dell’utilizzo di carrelli normalizzati
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_KRE_Schiebersystem-3_MS.jpg)
- Riduzione dei costi e risparmio di tempo nella progettazione e nella produzione
- Rapida disponibilità, soprattutto per i ricambi e le parti soggette ad usura
- Il progettista può selezionare i componenti perfettamente abbinati tra loro. I disegni di produzione non sono richiesti, in quanto le dimensioni e le tolleranze sono predefinite.
- I dati CAD, compresi gli spazi di montaggio, sono immediatamente disponibili.
I diversi carrelli alla Meusburger
Elevata qualità e disponibilità immediata a magazzino: questo è ciò che contraddistingue i nostri carrelli. Scoprite la nostra vasta gamma di normalizzati e trovate i carrelli adatti ai vostri progetti.
Panoramica dei nostri carrelli
Quando si ha un’ampia possibilità di scelta, a volte si può entrare in confusione. Per questo motivo, abbiamo creato per voi una panoramica dei nostri carrelli. Qui potete scoprire in un colpo d’occhio quali carrelli hanno dei rivestimenti speciali sulla superficie, quanto è grande la superficie di scorrimento e i valori massimi della corsa.
Espulsori per lo sformo del sottosquadro
Qui potete trovare la nostra gamma di prodotti per lo sformo del sottosquadro e un aiuto di selezione alla scelta degli espulsori inclinati.
Panoramica degli espulsori inclinati
La panoramica degli espulsori inclinati offre una veloce carrellata dei nostri prodotti. Gli esempi di montaggio mostrano le differenze delle funzioni meccaniche in confronto diretto tra loro. Le dimensioni mostrano rapidamente all’utente quale variante è disponibile, come standard alla Meusburger, per il problema del sottosquadro. Inoltre, il cliente può vedere quali componenti dell’espulsore inclinato possono essere combinati tra di loro.
Accessori per carrelli
Scoprite la nostra gamma di accessori per carrelli.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3132_INT.png)
Elementi di guida
Scoprite il nostro vasto assortimento: qui potete trovare i componenti idonei.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1030_INT.png)
Colonna inclinata / Supporto per colonna inclinata
Offriamo un’ampia gamma di diametri da Ø6 a Ø40 e lunghezze sino a 440 mm.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3024_INT.png)
Tassello di chiusura e piastra di scorrimento
Qui potete trovare le varianti, dal blocco grezzo sino al tassello di chiusura pronto per il montaggio. Le nostre piastre di scorrimento per la manutenzione e la riparazione sono immediatamente disponibili a magazzino.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_E3050-TYP-A_INT.png)
Tenuta per carrello
Qui potete trovare prodotti idonei per i carrelli piccoli e grandi con forza di tenuta ottimizzata per la massima durata con la minima usura.