Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

E 3130 Unità a carrello grande

I sistemi di carrelli, guide e tasselli di chiusura possono essere combinati come soluzioni individuali con le colonne inclinate o con i dispositivi di arresto.

Accessori di montaggio

La tolleranze di produzione ristrette e le guide con rivestimento DLC garantiscono la massima precisione, le migliori proprietà di funzionamento, una manutenzione minima ed una lunga durata di vita. La somma delle tolleranze di montaggio è ridotta al minimo e le 4-6 viti per angolo guida consentono un fissaggio robusto. Grazie al design intelligente, è possibile implementare un raffreddamento per carrelli grandi.

  • More

    Smontaggio possibile direttamente dal piano di apertura

    Close
  • More

    Unità a carrello montata in modo stabile nella piastra di forma

    Close
  • More

    I grani a sfera possono essere inseriti direttamente negli angoli guida.

    Close
  • More

    Scarico per colonne inclinate nella piastra di forma

    Close
  • More

    Carrello guidato da sotto

    Close
  • More

    Angoli guida e listello di appoggio con rivestimento DLC

    Close
  • More

    Termoregolazione possibile

    Close
Maggiori informazioni:


  • Superfici di scorrimento da 20 x 40 sino a 100 x 120 mm (70 dimensioni diverse)
  • Carrello in materiale 1.2311 (bonificato), anche adatto per la nitrurazione
  • Elevata resistenza all’usura, grazie alla guida carrello con rivestimento DLC
  • Possibilità di implementazione di fori di raffreddamento a partire da uno spessore del carrello di 40 mm

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione