Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Kit di costruzione carrello E 3011 ed E 3012

Per ogni kit di costruzione del carrello pronto per l'assemblaggio sono disponibili due versioni diverse di piastre di scorrimento e di carrelli.

Accessori di montaggio

Vi offriamo i kit di costruzione carrello in due versioni: E 3011 con lardone guida ad incastro ed E 3012 con lardone guida liscio. Grazie alla struttura modulare, è possibile un gran numero di combinazioni diverse tra il carrello e il kit di guidaggio carrello.

Kit di costruzione carrello E 3011
  • More

    La piastra di scorrimento spallata e con rivestimento DLC garantisce l’esatto posizionamento del lardone guida

    Close
  • More

    Carrello guidato in alto

    Close
  • More

    Inserto per carrello in 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) saldamente avvitato e centrato

    Close
  • More

    Smontaggio possibile direttamente dal piano di apertura

    Close
  • More

    Lardone guida nitrurato

    Close
  • More

    Compresi i grani a sfera e la foratura

    Close
Maggiori informazioni:

  • Superfici scorrevoli da 8 x 12 sino a 32 x 50 mm
  • Carrelli disponibili come inserti (E 3014) o come componente (E 3016).
  • Elevata resistenza all’usura, grazie alla piastra di scorrimento con rivestimento DLC e al lardone guida nitrurato

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione