Nella gamma di prodotti sono disponibili due tipi di sensori per la misurazione diretta e indiretta, nonché accessori per il montaggio e la tecnica di connessione. I sensori sono immediatamente disponibili a magazzino con i dati CAD, compresi gli spazi di montaggio, da scaricare dallo shop online della Meusburger.
![Sensori di pressione per la cavità dello stampo Sensori di pressione per la cavità dello stampo](/IT/CH/media/IMG_PRO_E6740-E6772-E6780-Werkzeuginnendrucksensor-direkt_MS.jpg)
La pressione della cavità dello stampo è un parametro importante nel monitoraggio dei processi di stampaggio ad iniezione plastica. In tal senso, i sensori di pressione sono indispensabili per garantire un monitoraggio completo dello stampo. L'utilizzo di sensori piezoelettrici di alta qualità, favorisce il raggiungimento di un'ottima qualità dei processi e aumenta la qualità dei pezzi in modo sostenibile.
Principio di funzionamento e applicazione dei sensori di pressione per la cavità dello stampo
I sensori di pressione consentono di convertire la pressione che è presente nella cavità dello stampo in una carica misurabile, il tutto grazie all'effetto piezoelettrico. I sensori sono composti da cristalli in quarzo di alta precisione (SiO2 ossia α-Quarzo), che rilasciano una carica sotto l'effetto della pressione e della forza. Questa carica, aumentata da un amplificatore di carica, fornisce informazioni precise riguardo la pressione presente nei sensori e permette di controllare l'esatta pressione della cavità nel processo di stampaggio ad iniezione. La scelta della posizione di installazione nello stampo dipende dal tipo di utilizzo. Ad esempio, per il monitoraggio generale e l'ottimizzazione dei processi, il sensore viene posizionato il più vicino possibile all'ugello oppure su uno parete spessa. Altre applicazioni tipiche sono il monitoraggio della resistenza e il monitoraggio o la regolazione della viscosità, della compressione o del ritiro.
Sensori di pressione per la cavità dello stampo diretti e indiretti
A seconda dell'applicazione, i sensori di pressione si suddividono in sensori diretti o indiretti, ovvero di misurazione della pressione diretta o indiretta.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_E6740-Werkzeuginnendrucksensor-direkt-2_MS.jpg)
Sensori di pressione della Meusburger per la cavità dello stampo, per la misurazione diretta E 6740
Nella misurazione diretta, il sensore di pressione viene inserito direttamente nella cavità e consente di misurare la pressione della cavità, senza deviazioni, nella rispettiva area. Sotto l'immissione della pressione, il sensore fornisce una carica elettrica nell'unità pC (Picocoulomb), che può essere convertita in una variazione di pressione corrispondente (bar) attraverso la sensibilità specificata del sensore (pC/bar).
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_E6750-Werkzeuginnendrucksensor-indirekt-2_MS.jpg)
Sensori di pressione della Meusburger per la cavità dello stampo, per la misurazione indiretta E 6750
La misurazione indiretta della cavità dello stampo avviene tramite un sensore di forza, che si trova al di fuori della cavità e viene controllato indirettamente con una forza. A differenza dei sensori diretti, la pressione della cavità viene trasmessa al sensore, sotto forma di forza, tramite un espulsore. Sotto l'influsso della forza, il sensore fornisce una carica elettrica che può essere convertita in una variazione di forza (N) attraverso la sensibilità specificata del sensore (pC/N). Insieme alla superficie dell'espulsore è possibile calcolare quindi la variazione di pressione.
Single Wire vs. Coaxial
Sul mercato sono disponibili due diverse tecnologie per la trasmissione della carica: mediante cavo Single Wire e mediante cavo Coaxial.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6760_INT.png)
Single Wire
Il cavo Single Wire ha un diametro molto piccolo. Ciò consente di inserirlo in modo flessibile in canaline per cavi e di creare dei fori con raggi di curvatura minimi, nonché di accorciarlo in base alle necessità. Questi cavi sono quindi ideali per utensili con spazio limitato. Con la tecnica Single Wire, la schermatura dell’ambiente circostante, come ad esempio di altre fonti di tensione, avviene mediante lo stampo.
Coaxial
Grazie alla guaina in acciaio, il cavo Coaxial offre una schermatura ottimale contro i segnali esterni. L’utilizzo di sensori di pressione a cavità con cavo Coaxial è quindi ideale per stampi con un elevato numero di componenti elettrici, come ad esempio componenti a canale caldo o dispositivi di monitoraggio. Questa variante viene utilizzata anche se il cavo viene fatto passare al di fuori dello stampo. Con la versione Mini Coaxial è possibile raggruppare più segnali di sensori su un unico connettore multicanale.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6757_INT.png)
Confronto delle due varianti per connettori multicanale
Single Wire E 6760 | Mini Coaxial E 6757 | |
Segnale | Se la schermatura è troppo bassa, il segnale può essere disturbato da altri segnali provenienti dall’esterno (fruscio) | Nessuna interferenza di segnale, grazie alla schermatura dagli influssi ambientali mediante guaina in acciaio |
Lunghezza cavo | Disponibile nelle lunghezze di 2.000 e 5.000 mm; i cavi possono essere tagliati su misura in modo semplice ed individuale | Disponibile in lunghezze graduate da 200 a 1.000 mm; i cavi possono essere tagliati solo con utensili speciali |
Diametro del cavo | 1,2 mm | 1,9 mm |
Flessibilità | Molto flessibile grazie ai raggi di curvatura minimi, ma pericolo di piegature | Meno flessibile rispetto al cavo Single Wire, ma molto resistente alle piegature |
Montaggio | Facile da montare grazie al contatto del connettore IDC sul connettore multicanale | Facile da montare grazie alla boccola Mini Coax sul connettore multicanale |
Prezzo | Inferiore rispetto al Mini Coaxial | Maggiore rispetto al Single Wire |
Connettore multicanale
Con il connettore multicanale E 6763 è possibile combinare i segnali da 4 a 8 sensori di pressione per la cavità dello stampo con il minimo sforzo di cablaggio. A seconda della versione, i connettori multicanale hanno contatti di connettore IDC per il cavo Single Wire (versione S) e boccole Mini Coax per il cavo Coaxial (versione C). Il riconoscimento integrato dello stampo viene effettuato tramite un chip integrato sul circuito stampato e consente un’elevata sicurezza dei processi durante la sostituzione dello stampo. Inoltre, i dati del sensore possono essere facilmente contrassegnati mediante una piastrina di identificazione.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6763_INK.png)
Possibilità di collegamento
Le diverse possibilità di collegamento per sensori di pressione per la cavità diretta e indiretta dello stampo sono illustrate nelle seguenti immagini.