Panoramica
Conoscete già la nostra vasta gamma di espulsori? Offriamo espulsori temprati con o senza rivestimento DLC, espulsori nitrurati con superficie ossidata, espulsori in HSS, così come maschi per contorno in diversi materiali immediatamente disponibili a magazzino.
Di seguito, desideriamo informarvi riguardo la nostra gamma di espulsori e spine. Inoltre, riceverete informazioni dettagliate sui materiali e sulle diverse varianti.
Configuratore per espulsori
Risparmiate tempo grazie al nostro configuratore per espulsori
- Ordine diretto degli espulsori pronti per il montaggio senza necessità di richiedere il preventivo
- Utilizzo semplice e intuitivo direttamente nei nostri cataloghi digitali
- I dati CAD del vostro espulsore configurato individualmente sono disponibili immediatamente dopo la configurazione
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Auswahlhilfe-Auswerfer_IN.jpg)
Espulsori con superficie ossidata e nitrurata
- Adatti per l’utilizzo nella pressofusione e nello stampaggio ad iniezione plastica
- Lo strato di ossido riduce l’attrito statico e di scorrimento
- Maggiore resistenzaalla resistenza, grazie allo strato di ossido
- Buone proprietà di ciclo a secco
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-oxidationsbeschichtet_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-DLC_INT.png)
Espulsori con rivestimento DLC
- Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
- Intercambiabilità garantita grazie alle tolleranze precise
- Le ottime proprietà di ciclo a secco favoriscono l’utilizzo in camera bianca
- Minimizzazionedell'usura, grazie alle ottime proprietà di scorrimento
- Nessuna colorazione del pezzo in plastica
Espulsori HSS
- Ideali in caso di elevate temperature nello stampo, grazieall'ottima resistenza termica
- Lunga durata grazie all'usura ridotta e all'elevata durezzadi ~ 64HRC
- Elevata durata delle materie plastiche ad alto contenuto di fibra di vetro
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-gehaertet-HSS_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E17109_INT.png)
Espulsori inossidabili
- Specialmente adatti per l’utilizzo in camera bianca
- Ideali per la lavorazione di materie plastiche aggressive
Espulsori con protezione antirotazione
- Espulsori temprati con protezione antirotazione per un posizionamento preciso
- Il dispositivo antirotazione presente sulla testa consente una produzione economica degli espulsori di contorno
- Due dispositivi antirotazione diversi, con numerose dimensioni immediatamente disponibili a magazzino
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-Verdrehsicherung-3_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1723_INT.png)
Espulsori a cannocchiale
- Espulsore a cannocchiale temprato in 1.2210
- Espulsore a cannocchiale nitrurato in 1.2343
Espulsori a cannocchiale continuo
La transizione continua, ossia senza gradino, dal foro scaricato al foro di guida previene danneggiamenti agli espulsori ealle spine. In questo modoè possibile ridurre al minimo l’usura, soprattutto nelle applicazioni in cui è necessario uscire completamente dal foro di guida.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1723-Flyer_INT.png)
Espulsori piatti
- Specialmente indicati per aperture tagliate con erosione a filo
- Con lama extra lunga disponibile per ampie corse in uscita
- Espulsori lamellari di alta precisione anche con 2 o 4 raggi angolari con e senza lama extra lunga
- Espulsori lamellaricon raggi disponibili anche con rivestimento DLC
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-Flachauswerfer-Blattueberlaenge_INT.png)
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1770_INT.png)
Espulsore di ventilazione
- Aerazione rapida e mirata della cavità attraverso l’espulsore
- Può essere tagliato su misura grazie alla superficie di ventilazione su tutta la lunghezza del gambo
- Guida ottimale dell’espulsore grazie alla tolleranza g6 del gambo
Grazie a diverse superfici di aerazione che si aprono su quasi tutta la lunghezza del gambo, è possibile ventilare in modo rapido e mirato la cavità attraverso l’espulsore. Inoltre, l’espulsore può essere accorciato nella lughezza desiderata.
Spine
- Numerose spine disponibili in materiali diversi
- Maschi per contorno con protezione antirotazione E1786 e E1790 - senza addensante sul gambo
- Spine non nitrurate E 1742 per l’utilizzo nella pressofusione, semplice lavorazione grazie alla durezza di 45 - 48 HRC
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kernstifte_INT.png)
Spina tonda in rame
In caso di sollecitazione termica nello stampo, le spine tonde in rame offrono una rapida dissipazione del calore. Questo è il caso in particolare del raffreddamento dei nuclei e inserti.
- Raffreddamento rapido e mirato delle parti dello stampo, grazie all’elevata conduttività termica
- Riduzione del tempo di ciclo ed elevata qualità del pezzo, grazie alla distribuzione ottimale della temperatura
- Massima resistenza grazie alla lega di rame priva di berillio