顶出件配置器
通过使用顶针配置器,避免时间的浪费。
- 无需事先垂询,便可直接订购即用型顶针
- 在电子产品目录书中就能进行简便而直观的选购
- 完成配置后,可立即获得符合您个人要求的顶针CAD数据
![](/ZH/CN/media/GRA_PRO_Auswahlhilfe-Auswerfer_IN.jpg)
表面氮化-氧化型顶针
- 适用于压铸和注塑成型工艺
- 氧化层可减少静电和滑动摩擦
- 通过氧化层实现高耐腐蚀性
- 良好的干运行性能
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-oxidationsbeschichtet_INT.png)
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-DLC_INT.png)
HSS顶针
- 具有绝佳的耐高温性,适用于极高的模具温度
- 通过低磨损和高硬度~64HRC,实现高耐用性
- 与玻璃纤维含量高的塑料一同使用时,可延长使用寿命。
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-gehaertet-HSS_INT.png)
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_SNG_STD_E17109_INT.png)
不锈钢顶针
- 尤为适用于无尘室
- 最适合加工侵蚀性强的塑料材质
防转动式顶针
- 顶针带精确防转动锁定,可准确定位
- 该顶针头部配有防转动锁定让您可以经济高效地生产剖边顶针
- 两种的防转动锁定,配备不同尺寸规格可供选择
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-Verdrehsicherung-3_INT.png)
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1723_INT.png)
司筒
- 1.2210淬硬司筒
- 1.2343氮化司筒
无级司筒
无级过渡可防止从间隙孔到导向孔的运动造成对顶针和镶针的磨损。这可以最大限度地减少磨损,特别是在需要完全移出导向孔的应用中。
![](/ZH/CN/media/DRW_PRO_ASM_E1723-Flyer_INT.png)
扁顶针
- 完美适用于线割顶针孔
- 同时提供超长型扁顶针,实现较大顶出行程
- 即用型高精度扁顶针,带2个或4个圆角半径 ——有普通型或加长型
- 圆角型扁顶针也可带有DLC涂层
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-Flachauswerfer-Blattueberlaenge_INT.png)
![](/ZH/CN/media/DRW_PRO_ASM_E1770_INT.png)
排气顶针
- 通过顶针对型腔进行快速、有针对性的排气
- 排气面覆盖整个针长,因而可按需求切割长度
- 得益于顶针轴上的g6公差,具有最佳的导向性
由于排气面覆盖整个针长,从而能对型腔进行快速、有针对性的排气。该顶针可按需求切割至所需长度。
镶针
- 提供不同材质不同型号的镶针
- E 1786 和 E 1790 防转动式镶针——柄部不加厚
- E 1742 非氮化型镶针,适用于压铸——得益于45 - 48 HRC的硬度,易于加工
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Kernstifte_INT.png)
红铜镶针
在模具内的热应力作用下,红铜镶针能够起到快速散热的作用。这在冷却型芯和镶件时尤其有利。
- 通过良好的导热性能可快速且有针对性地冷却塑件
- 通过优异的温度分布,减少循环时间并获得极佳的塑件质量
- 因为采用无铍铜合金,所以强度极高