Raffreddamento del nucleo
Un raffreddamento del nucleo esatto ed efficiente è decisivo per la qualità dei componenti e il tempo di ciclo. Per questo, vi offriamo numerosi accessori standardizzati.
Lame deviatrici
Offriamo lame deviatrici in ottone, acciaio inossidabile e plastica sino ad una lunghezza di 600 mm. La larghezza va dai 6 sino ai 28 mm.
- Lama deviatrice piatta con testa filettata e rivestimento sigillante E 2100
- Lama deviatrice piatta con testa filettata E 2101
- Lama deviatrice con testa filettata conica in acciaio inossidabile E 21019
- Lama deviatrice elicoidale con testa filettata e rivestimento sigillante E 2102
- Lama deviatrice elicoidale con testa filettata E 2103
- Unità deviatrice di plastica con guarnizione O-ring E 2107
- Lama deviatrice piatta con guarnizione O-ring di tenuta E 2108
- Lama deviatrice di plastica con guarnizioni O-ring E 2109
Raffreddatori a fontana
Offriamo raffreddatori a fontana in ottone o in acciaio inossidabile in diverse forme da Ø1,3 sino a Ø12mm e con una lunghezza sino a 450 mm.
- Raffreddatore a fontana per flusso in serie E 2110
- Raffreddatore a fontana per flusso parallelo E 2112
- Raffreddatore a fontana per flusso parallelo E 2118 (mat.: CuZn)
- Ugello di raffreddamento con filettatura E 21192
- Ugello di raffreddamento con esagono sporgente E 21194
- Ugello di raffreddamento con brugola E 21196
Inserti a spirale
Offriamo inserti a spirale in PA6.6 GF30, Ø12 fino a Ø50 mm e lunghezza sino a 250 mm con passo doppio o singolo.
- Inserto a spirale, con passo singolo E 2120
- Inserto a spirale, con passo doppio E 2122
Tappi di chiusura
con filettatura
Scoprite la nostra vasta gamma di tappi di chiusura conici, cilindrici o con collare. Per la tecnologia in camera bianca ed elevate temperature offriamo viti in acciaio inossidabile. Per una buona tenuta del nastro Teflon offriamo filettature con zigrinatura. I nostri tappi di chiusura sono disponibili a magazzino con filettatura metrica, in pollici e a gas.
- Tappo di chiusura con esagono incassato E 2074
- Tappo di chiusura conico con sigillante E 2074 D
- Tappo di chiusura conico in acciaio inossidabile E 20749
- Tappo di chiusura cilindrico E 2075
- Tappo di chiusura filettato senza massa sigillante E 2080
- Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile E 20809
- Tappo a colletto con guarnizione in rame E 2076
- Tappo di chiusura in acciaio con collare e guarnizione in rame E 20767
- Tappo filettato con collare, acciaio E 7140
senza filettatura
Oltre ai tappi di chiusura, offriamo anche tappi senza filettatura. Potete scegliere tra diverse forme. Inoltre, potete trovare nella nostra gamma anche l’utensile idoneo per il montaggio.
- Tappo di chiusura con sfera E 2071
- Tappo di chiusura con sfera, acciaio inossidabile E 20719
- Disco di copertura Cu E 2072
- Tappo di chiusura in rame E 20725
- Punzone per disco Cu E 2073
- Asta di montaggio per tappo di chiusura E 2077
- Set di pinze per serraggio E 20775 con tappi E 2078
- Tappo di chiusura E 2078
- Tappo di chiusura con guarnizione O-ring E 2079
Guarnizioni O-ring
Guarnizione O-ring E 2130
Le nostre guarnizioni O-ring FKM (Viton®) sono ideali per numerosi utilizzi e sono disponibili in 160 misure diverse. Possono essere utilizzate per temperature in acqua sino a 100°C e in olio sino a 180°C.
Guarnizione O-ring per le alte temperature E 21311
Il materiale di alta qualità FKM plus è stato sviluppato per l’utilizzo in acqua calda. I materiali ordinari FKM, in caso di temperatura dell’acqua di oltre 100 °C, si induriscono velocemente e perdono la propria elasticità e le proprietà sigillanti. FKM plus invece, si distingue per l’elevata resistenza in caso di acqua calda e vapore e permette una produzione sicura. Idoneo per acqua e olio sino a 180 °C (picco 200 °C).
Elementi di deviazione e accessori
Scoprite i nostri elementi di deviazione innovativi, raccordi filettati e adattatori, marchi di contrassegnazione e molti altri accessori per una termoregolazione efficiente e intelligente del vostro stampo per iniezione.