Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Elementos deflectores y accesorios

Descubra las innovadoras soluciones de Meusburger para regular de manera eficaz la temperatura de los núcleos y los insertos de los moldes. Además, contamos con una amplia gama de elementos deflectores, accesorios y tapones con y sin rosca en nuestro catálogo. Los diferentes modelos y materiales garantizan una estanqueidad fiable en diversas aplicaciones y temperaturas.

Componentes

Refrigeración del núcleo

Una refrigeración eficaz y correcta del núcleo es decisiva para garantizar calidad de los componentes y respetar los ciclos. En nuestra gama se incluyen distintos elementos normalizados para este fin.

Tienda online

Separadores

Tenemos en catálogo separadores en latón, acero inoxidable y plástico con una longitud de hasta 600 mm y una anchura que oscila entre 6 y 28 mm. 

  • E 2100: separador roscado con material de sellado
  • E 2101: separador roscado
  • E 21019: separador en acero inoxidable, con tapón roscado cónico
  • E 2102: separador helicoidal roscado con material de sellado
  • E 2103: separador helicolidal roscado
  • E 2107: separador de flujo en plástico con junta de vitón
  • E 2108: separador con juntas tóricas
  • E 2109: separador laminar de plástico con junta de vitón
Fuentes

En Meusburger encontrará distintos modelos de fuentes en latón o acero inoxidable, con un diámetro de 1,3 a12 mm y longitudes de hasta 450 mm.

  • E 2110: fuente para montaje en serie
  • E 2112: fuente para montaje en paralelo
  • E 2118: fuente para montaje en paralelo mat.: CuZn
  • E 21192: fuente con rosca
  • E 21194: fuente con rosca y hexágono exterior
  • E 21196: fuente con rosca y hexágono interior
Fuentes helicoidales

Tenemos fuentes helicoidales en PA6.6 GF30, de 12 a 50 mm de diámetro y hasta 250 mm de longitud en variantes de uno y dos pasos.

  • E 2120: fuente helicoidal de un paso
  • E 2122: fuente helicoidal de dos pasos

Tapones

Tienda online

con rosca

Descubra la amplia variedad de tapones que ofrecemos: cónicos, cilíndricos o con valona. Para salas blancas y altas temperaturas disponemos de tapones en acero. Las roscas están moleteadas para que la cinta de teflón agarre mejor. Nuestros tapones están disponibles en almacén con rosca métrica o en pulgadas.

  • Tapón roscado con hexágono interior (rosca NPT disponible) E 2074
  • Tapón roscado cónico con material de sellado E 2074 D
  • Tapón roscado cónico en acero inoxidable E 20749
  • Tapón cilíndrico roscado E 2075
  • Tapón cilíndrico roscado sin material de sellado E 2080
  • Tapón roscado cilíndrico en acero inoxidable E 20809
  • Tapón roscado con junta de Cu E 2076
  • Tapón roscado en acero, con valona y junta de Cu E 20767
  • Tapón roscado con valona, en acero E 7140
Sin rosca

Además de tapones roscados, disponemos de tapones sin rosca. Le ofrecemos varios modelos distintos y las herramientas adecuadas para su instalación.

  • Tapón con cierre esférico E 2071
  • Tapón con cierre esférico, de acero inoxidable E 20719
  • Remache de cierre E 2072
  • Tapón de cobre E 20725
  • Punzón para remache de cierre E 2073
  • Barra para montaje de tapón E 2077
  • Juego de pinzas E 20775 para tapones E 2078
  • Tapón E 2078
  • Tapón con junta tórica E 2079

Juntas tóricas

Junta tórica E 2130

El uso de nuestras juntas tóricas de FKM (Viton®) está indicado para distintas aplicaciones y están disponibles en 160 tamaños diferentes. Pueden utilizarse para agua hasta 100 °C y para aceite hasta 180 °C.

E 2130

Junta tórica para temperaturas altas E 21311

El material de alto rendimiento FKM plus se ha creado especialmente para aplicaciones con agua caliente. Los materiales habituales de FKM se endurecen rápidamente cuando el agua supera los 100 °C aproximadamente y pierden su elasticidad y, por tanto, el efecto de sellado. El FKM plus se caracteriza por su elevada resistencia al agua caliente y al vapor, por lo que garantiza un funcionamiento seguro en producción. Apta para agua y aceite hasta 180 °C (máx 200 °C).

E 21311

Elementos deflectores y accesorios

Descubra nuestros innovadores elementos deflectores , racores y adaptadores, plaquitas de identificación y muchos otros accesorios para regular la temperatura de su molde de inyección de forma sofisticada y eficiente.

Tienda online

Otros temas y productos que podrían interesarle
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual