Refroidissement de noyau
Un refroidissement efficace et correct du noyau est déterminant pour la qualité des composants et le temps de cycle. Nous vous offrons différents composants standardisés.
Lames de déviation
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2101_INT.png)
Nous avons dans notre assortiment des lames de déviation en laiton, en acier inoxydable et en matière plastique jusqu’à une longueur de 600 mm. La largeur s’étend de 6 à 28 mm.
- Lame de déviation droite à tête filetée, avec matière d’étoupage E 2100
- Lame de déviation droite à tête filetée E 2101
- Lame de déviation avec filetage conique en acier inoxydable E 21019
- Lame de déviation torsadée à tête filetée, avec matière d’étoupage E 2102
- Lame de déviation torsadée à tête filetée E 2103
- Unité de déviation en matière plastique avec joint torique E 2107
- Lame de déviation droite avec joints toriques E 2108
- Lame déviatrice en matière plastique avec joints toriques E 2109
Fontaines
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2110_INT.png)
Vous trouverez chez nous des fontaines en laiton ou en acier inoxydable dans différentes constructions de Ø1,3 à Ø12mm et dans des longueurs allant jusqu’à 450mm.
- Fontaine montage en série E 2110
- Fontaine montage en parallèle E 2112
- Fontaine montage en parallèle E 2118 (matériau : CuZn)
- Fontaine avec taraudage E 21192
- Fontaine avec taraudage et tête hexagonale E 21194
- Fontaine avec taraudage et six pans creux E 21196
Inserts spiraux
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2120_INT.png)
Nous vous proposons des inserts spiraux en PA6.6 GF30, Ø12 à Ø50mm et des longueurs allant jusqu’à 250mm en version pas unique ou pas double.
- Insert spirale à pas unique E 2120
- Insert spirale à pas double E 2122
Bouchon de fermeture
avec filetage
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2074_INT.png)
Découvrez notre vaste assortiment en bouchons filetés – coniques, cylindriques ou avec collerette. Pour une utilisation en salle blanche et des températures élevées, nous proposons des vis en acier inoxydable. Pour une bonne tenue du ruban d’étanchéité, les filetages sont moletés. Nos bouchons filetés sont disponibles en stock avec des filetages métriques ou en pouces.
- Bouchon fileté à six pans creux (NPT disponible) E 2074
- Bouchon fileté avec agent d’étanchéité E 2074 D
- Bouchon fileté conique en acier inoxydable E 20749
- Bouchon fileté cylindrique E 2075
- Bouchon fileté cylindrique sans agent d’étanchéité E 2080
- Bouchon fileté cylindrique en acier inoxydable E 20809
- Bouchon fileté avec collerette et joint plat en cuivre E 2076
- Bouchon fileté avec collerette et anneau en cuivre E 20767, acier
- Bouchon fileté avec collerette E 7140, acier
sans filetage
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2071_INT.png)
Outre les bouchons filetés, nous proposons des bouchons de fermeture (sans filetage). Vous avez le choix entre différentes formes et vous trouverez chez nous l’outil adéquat pour le montage.
- Bouchon obturateur à bille E 2071
- Bouchon obturateur à bille en acier inoxydable E 20719
- Pastille en cuivre E 2072
- Bouchon de fermeture en cuivre E 20725
- Poinçons pour pastille E 2073
- Tige de montage pour bouchon de fermeture E 2077
- Set de pinces E 20775 pour bouchons E 2078
- Bouchon de fermeture E 2078
- Bouchon de fermeture avec joint torique E 2079
Anneaux toriques
Anneau torique E 2130
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe_INT.png)
Nos joints toriques FKM (Viton®) conviennent parfaitement à une multitude d’applications et sont disponibles dans 160 dimensions différentes. Ces joints toriques peuvent être utilisés pour des applications avec de l’eau jusqu’à 100°C et pour l’huile jusqu’à 180°C.
Anneau torique haute température E 21311
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
Le matériau haute performance FKM plus a été spécialement développé pour les applications avec eau chaude Les matériaux FKM classiques durcissent rapidement à des températures d'eau supérieures à 100 °C environ et perdent leur élasticité et donc leur effet d'étanchéité. Le matériau FKM plus se distingue par sa grande résistance à l’eau chaude et à la vapeur et assure ainsi un fonctionnement sûr dans la production. Convient pour l’eau et l’huile jusqu’à 180 °C (pic 200 °C).
Éléments de déviation et accessoires
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersysteme-Umlenkelemente_INT.png)
Découvrez nos éléments de déviation innovants, nos raccords filetés et nos adaptateurs, nos marquages attrayants ainsi que de nombreux autres accessoires pour une thermorégulation efficace et intelligente de votre moule d’injection.