![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_VAR_Blockzylinder-E7021_INT.png)
Il cilindro compatto in alluminio con sensore magnetico di prossimità, regolabile direttamente sul cilindro, è ora disponibile anche con raccordo per guarnizione O-ring.
- Materiale: Alluminio rinforzato
- t max. = 150°C
- p max = 160 bar
Sensori di campo magnetico
I sensori di campo magnetico possono essere comodamente montati nella scanalatura a T per facilitarne il posizionamento e la regolazione.
Posizionamento
Qui potete trovare un aiuto su come posizionare facilmente i sensori di campo magnetico.
Scoprite la nostra gamma di cilindri idraulici
Tutti i cilindri idraulici sono disponibili a magazzino e possono essere consegnati nel più breve tempo possibile. Inoltre, ricevete i dati CAD con pochi clic.