![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_VAR_Blockzylinder-E7021_INT.png)
Le vérin-bloc en aluminium éprouvé avec interrogation par capteur réglable directement au cylindre est maintenant aussi disponible avec raccord d’anneaux toriques.
- Nuance : Aluminium avec revêtement dur
- t max = 150°C
- p max = 160 bar
Capteurs de champ magnétique
Les capteur de champ magnétique peuvent être montés aisément dans la rainure en T. Ils se laissent positionner et régler ainsi très facilement.
Positionnement
Vous trouverez ici une aide sur la manière de positionner facilement les capteurs de champ magnétique.
Découvrez notre gamme de vérins hydrauliques
Tous les vérins hydrauliques sont disponibles chez nous directement sur stock et peuvent être livrés ainsi dans les meilleurs délais. De plus, vous obtenez les les données CAO appropriées en quelques clics seulement.