![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau_INT.png)
Placas F
Las placas F ya encolumnadas son una base fiable para construir moldes de fundición precisos y de calidad.
![Placa de cavidad F 50 Placa de cavidad F 50](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Placas de cavidad F 50
- Materiales especiales para fundición a presión: 1.2343, 1.2343 ESU,1.2344, 1.2344 ESU
- Borde de alineación para una alineación rápida y sencilla
![Placa de cavidad con cajera F 53 Placa de cavidad con cajera F 53](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_F53-Formrahmenplatte_INT.png)
Placa de cavidad con cajera F 53
- Cajera mecanizada con la máxima precisión e inspeccionada
- Borde de alineación para una alineación rápida y sencilla
![Inserto de molde NF 2660 Inserto de molde NF 2660](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_NF2660_INT.png)
Inserto de molde NF 2660
- Excedente por todos los lados con radios ya mecanizados
- Adaptado a la placa de cavidad con cajera F 53
- Material especial para fundición a presión: 1.2343 ESU
Distancia entre columnas y ranuras para facilitar la apertura
![Patrón de guiado Patrón de guiado](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Stichmass-2_INK.png)
Patrón de guiado de Meusburger
Permite insertar un circuito de refrigeración entre el diámetro guía y la rosca
![Placa de cavidad con ranuras para facilitar su apertura Placa de cavidad con ranuras para facilitar su apertura](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Placa de cavidad con ranuras para facilitar su apertura
Las ranuras permiten desmontar las placas de cavidad con rapidez y facilidad.
Contrarrestar la formación de rebabas
Una mayor estabilidad dimensional contrarresta la formación de rebabas. De modo que para asegurar el grado de estabilidad que requiere la fundición a presión, contamos con regletas en variante ancha. También ofrecemos una completa selección de distanciadores.
![Regletas anchas Regletas anchas](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Breite-Leisten_INT.png)
Regletas anchas
- Para reducir el pandeo y proporcionar más estabilidad a la estructura
![Distanciadores Distanciadores](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Stuetzbolzen_INT.png)
Distanciadores
- Adaptados a la altura de las regletas de Meusburger
- E 1513: combinación compacta de distanciador y guía de paquete de expulsión