Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Placas aislantes

Cree las mejores condiciones para un perfecto aislamiento térmico de sus moldes de fundición a presión. Junto con una amplia selección de variantes de placas aislantes normalizadas, le ofrecemos placas mecanizadas conforme a sus planos.

Componentes

Placas aislantes

Placas aislantes

  • Paralelismo de 0,02 mm que garantiza la máxima precisión
  • Rectificadas con alta precisión y disponibles con resistencia 330 N/mm² y 600 N/mm²

Tienda online

Placas aislantes (estándar)

Normalizadas

  • Extensa oferta de placas normalizadas en distintas variantes
  • Placas aislantes con agujeros listas para instalar que facilitan el montaje del molde
Placas aislantes (según plano)

Según plano

Fabricadas a la medida de sus necesidades

Especificaciones técnicas


E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 y E 1408E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442E 1450
MaterialMaterial compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resinaMaterial compuesto de tejido de vidrio aglutinado con resinaMaterial compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resina, con ranuras
Densidad1,8 g/cm³1,9 g/cm³1,2 g/cm³
Temperatura máx.230 °C220 °C200 °C
Conductividad térmica (λ)0,18 W/mK0,19 W/mK0,09 W/mK
Resistencia a la compresión a 23 °C330 N/mm²600 N/mm²100 N/mm²
Resistencia a la compresión a máx. temp.110 N/mm²340 N/mm²80 N/mm²
Flexión a 23 °C200 N/mm²340 N/mm²150 N/mm²
Resistencia a la tracción a 23 °C70 N/mm²300 N/mm²
Coeficiente de dilatación lineal20 10 -6/K15 10 -6/K
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual