![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
Expulsor nitrurado y sometido a oxidación superficial en 1.2343
Expulsor en acero rápido 1.3343
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
Noyos en acero para trabajos en caliente 1.2343
Esquema de expulsores y noyos para fundición a presión
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
E 1740
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
- Forma: tubular
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1730_INT.png)
E 1730
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
- Forma: tubular mechada
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1755_INT.png)
E 1755
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
- Forma: laminar
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1700_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
E 17103
- Material: HSS 1.3343
- Tratamiento térmico: temple
- Forma: cilíndrica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
E 1742
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: sin nitruración
- Forma: cilíndrica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1741_INT.png)
E 1741
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: nitruración
- Forma: cilíndrica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1750_INT.png)
E 1750
- Material: 1.2343
- Tratamiento térmico: nitruración
- Forma: cilíndrica tubular
Acabado eficiente de expulsores y noyos
La innovadora máquina para cortar y rectificar expulsores GMT 6000 logra un acabado eficiente de expulsores, punzones y otros muchos componentes. En un solo paso, la pieza se recorta con excedente y se rectifica con precisión a la longitud deseada. El estable armazón de la máquina garantiza tolerancias exactas de longitud y ángulo con un solo ajuste, así como exactitud de repetición y una calidad inalterada.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_GMT6000_INT.png)
MÁQUINA DE PRECISIÓN PARA CORTAR Y RECTIFICAR EXPULSORES GMT 6000