I vantaggi decisivi della base portastampo standard SV
- Sistema di guida a 4 colonne
- Utilizzo possibile con o senza piastra intermedia
- Possibilità di utilizzare la base girata, con il montaggio della colonna dalla parte inferiore dello stampo
- Utilizzabile anche in direzione trasversale
- Piastre di tenuta SV 40 e SV 80 disponibili nelle qualità di materiale 1.1730, 1.2312 e 3.4365
- Dimensione della base portastampo disponibile oltre 1m (696 1396)
- Bordi di riferimento precisi lavorati in un solo staffaggio
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)